Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Видеоцентр
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предпосылки проекта: задачи разработки открытого экзоскелета OpenExo
Решение: почему OpenExo выбрал серию CubeMars AK?
Основные моменты видео: тестирование производительности OpenExo
Выберите подходящие роботизированные суставные модули для вашего проекта

OpenExo: Экзоскелет с открытым исходным кодом на базе двигателей CubeMars AK

CubeMars / Jun 17,2026



В этом видео мы рады представить подробное применение продукции CubeMars в проектах с открытым исходным кодом ведущих университетов по всему миру.


Проект OpenExo — модульный экзоскелет с открытым исходным кодом, разработанный командой Northern Arizona University (Северо-Аризонского университета), успешно использует суставные моторы серии CubeMars AK в качестве основного источника привода, обеспечивая мощное и точное управление ключевыми суставами, включая тазобедренные, голеностопные и локтевые соединения.


OpenExo стремится создать полностью открытую и модульную платформу носимой робототехники, а высокопроизводительные моторы CubeMars выступают идеальным силовым решением для реализации этой концепции.

 

Предпосылки проекта: задачи разработки открытого экзоскелета OpenExo


Основная цель проекта OpenExo — сделать технологии экзоскелетов более доступными и простыми для разработки.

Однако создание приводных модулей для человеческих суставов связано с чрезвычайно высокими требованиями:

 

Идеальный баланс между размером и весом: Мотор должен быть достаточно компактным и лёгким, чтобы не создавать дополнительную метаболическую нагрузку для пользователя.

 

Высокий выходной крутящий момент: Тазобедренные и голеностопные суставы требуют значительных вспомогательных усилий во время ходьбы и бега.

 

Модульность и экономическая эффективность: В рамках проекта с открытым исходным кодом компоненты должны быть легко доступными, поддерживать принцип Plug-and-Play и соответствовать бюджетам университетских исследований.

 

Решение: почему OpenExo выбрал серию CubeMars AK?


Чтобы решить данные задачи, исследовательская команда Northern Arizona University провела масштабное сравнение и в итоге выбрала серию CubeMars AK (особенно AK80-9 V3.0 KV100) в качестве суставного привода для экзоскелета.


Ключевые преимущества серии идеально соответствуют требованиям проекта OpenExo:

 

Высокая плотность крутящего момента и компактная конструкция: AK80-9 способен обеспечивать пиковый крутящий момент до 38 Н·м, сохраняя при этом компактные размеры и лёгкую конструкцию.

Такая высокая плотность момента позволяет приводу легко справляться с большими нагрузками тазобедренных и голеностопных суставов, одновременно сохраняя общий вес экзоскелета минимальным.

 

Высокая степень интеграции, идеально соответствующая модульной концепции: Моторы серии CubeMars AK объединяют в одном компактном корпусе бесщёточный мотор, планетарный редуктор, двойные энкодеры и FOC-драйвер.

Такая Plug-and-Play конструкция значительно упрощает внутреннюю проводку и механическую сборку системы OpenExo, позволяя разработчикам больше сосредоточиться на алгоритмах верхнего уровня и управлении походкой.

 

Точное управление и безопасное взаимодействие человека и робота: Благодаря передовым алгоритмам управления FOC и конструкции с низким моментом зубчатого зацепления, моторы серии AK обеспечивают отличную динамику силового управления.

Во время движения пользователя мотор способен обеспечивать плавную и адаптивную помощь, гарантируя более безопасное и комфортное взаимодействие человека с роботом.

 

Основные моменты видео: тестирование производительности OpenExo


В этом видео вы сможете напрямую увидеть отличную работу экзоскелета OpenExo с приводами CubeMars в следующих сценариях:

 

  • Модуль тазобедренного сустава: Демонстрирует мощную помощь при сгибании и разгибании, которую AK80-9 обеспечивает во время цикла ходьбы.

  • Модуль голеностопного сустава: Показывает быструю реакцию мотора и высокую динамическую мощность во время подошвенного и тыльного сгибания стопы.

  • Модуль локтевого сустава: Демонстрирует точное управление крутящим моментом верхнеконечного экзоскелета при выполнении задач подъёма и перемещения грузов.

 

Выберите подходящие роботизированные суставные модули для вашего проекта


Независимо от того, разрабатываете ли вы открытый экзоскелет, такой как OpenExo, четвероногого робота, гуманоидного робота или роботизированную руку, CubeMars предлагает компактные и экономичные высокопроизводительные решения для приводов, адаптированные под ваши задачи.


[Узнать больше о характеристиках и размерах CubeMars AK80-9]


Похожие статьи
Подробное описание каждой функции главного компьютера серии AK
Подробное описание каждой функции главного компьютера серии AK
Подробное описание каждой функции главного компьютера серии AK
Oct 22,2024
Базовое руководство пользователя для верхнего компьютера CubeMars V3.0
Базовое руководство пользователя для верхнего компьютера CubeMars V3.0
1、Как подключить мотор V3.0 к R-LINK V3.0;2、Как подключить мотор к верхнему компьютеру;3、Обзор интерфейса верхнего компьютера
Jul 03,2025
CubeMars AK80-6 приводит в действие экзоскелет Georgia Tech
CubeMars AK80-6 приводит в действие экзоскелет Georgia Tech
Узнайте, как двигатель CubeMars AK80-6 приводит в действие двусторонний экзоскелетный робот, разработанный Технологическим институтом Джорджии (Georgia Tech). Благодаря высокой плотности крутящего момента и технологии квазипрямого привода он обеспечивает
Jun 17,2026
Хочу оставить записку
Имя пользователя
Анонимная
E-mail *
Имя *
Телефон
Комментарии
Код подтверждения
captcha
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы