Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

视频中心
目录
准备工作
步骤 1:核心硬件接线指南
步骤 2:电调初始化与油门行程校准
步骤 3:正反转测试与方向确认
视频演示与效果展示
常见问题解答 (FAQ)
探索更多水下机器人动力方案

教程 | 如何连接与使用 CubeMars 水下 TW 系列电调 (ESC)

CubeMars / 2026-06-26 15:24:08

在研发水下无人机(ROV/AUV)或海洋探测机器人时,动力系统的稳定性与密封性直接决定了任务的成败。本教程将手把手教您如何正确连接和配置 CubeMars 水下 TW 系列电调(Underwater TW ESC) 与配套的水下推进器(Thrusters)。

 

通过本教程,您将掌握核心的接线规范、油门行程校准逻辑以及下水前的安全测试步骤,帮助您的水下机器人快速获得强劲、可靠的澎湃动力。


准备工作


在开始接线之前,请确保您已准备好以下硬件与工具:

 

  • 核心硬件:CubeMars 水下 TW 系列电调、配套水下推进器。

  • 动力系统:匹配电压的电池组(如锂电池)及电源接口。

  • 控制系统:支持 PWM 信号输出的飞控、接收机或水下主控。

  • 辅助工具:防水绝缘胶带、热缩管、螺丝刀、万用表(用于检测短路)。

 

步骤 1:核心硬件接线指南


水下环境的接线必须极其严谨,任何微小的短路或接触不良都可能导致设备失效。请遵循以下三大核心连接逻辑:

 

1.  电源连接(动力输入):将电池组的正极(VCC)和负极(GND)牢固连接至 TW 电调的电源输入端。警告:务必使用万用表确认正负极,切勿接反,否则将瞬间烧毁电调!

2.  推进器连接(动力输出):将水下推进器的三根相线(通常为 U/V/W 或三根同色线)与电调的电机输出端连接。水下环境无需严格区分相序,若后续测试发现转向相反,只需任意交换其中两根线即可。

3.  信号连接(控制输入):将飞控或接收机的 PWM 信号线及地线(GND)连接至电调的信号输入端。确保信号地与电源地共地,以保证控制信号的稳定。( 安全提示:所有裸露的接线端子在测试成功后,必须使用防水硅胶、环氧树脂或热缩管进行严格的密封绝缘处理。)

 

步骤 2:电调初始化与油门行程校准


水下推进器在首次使用前,必须进行油门行程校准(Throttle Calibration)。这一步是为了让电调准确识别飞控/接收机的“最低油门”和“最高油门”信号范围,防止下水后推进器突然狂转。

 

核心校准逻辑如下:

 

1.  确保推进器处于安全状态(可先不连接推进器,或确保周围无杂物)。

2.  将遥控器/主控的油门摇杆推至最高位(100%)。

3.  为 TW 电调接通电源。此时电调会发出特定的提示音,表示正在记录最高点。

4.  迅速将油门摇杆拉至最低位(0%)。电调再次发出提示音,表示最低点记录成功。

5.  校准完成,电调进入待机状态。


步骤 3:正反转测试与方向确认


水下机器人的推进器布局(如矢量布局、X型布局)对正反转有严格要求。

 

1.  缓慢推起油门,观察推进器的旋转方向或水流喷射方向。

2.  对比设计图纸,确认该推进器的推力方向是否正确。

3.  如果方向反了:无需修改代码或飞控设置,只需断电后,将电调与推进器连接的三根相线中的任意两根对调,即可完美反转电机转向。


视频演示与效果展示


完成上述步骤后,您的水下动力系统就已准备就绪。观看下方视频,查看完整的实操演示、接线细节讲解以及水下推力测试。


常见问题解答 (FAQ)


Q1:上电后推进器发出“滴滴”报警声,但不转怎么办?

 

A: 这通常是信号未识别或油门未回中导致的。请检查:1. 信号线是否连接牢固且共地;2. 上电时,遥控器的油门摇杆是否处于绝对的最低位(0%);3. 是否已完成油门行程校准。

 

Q2:水下电调需要做额外的防水处理吗?

 

A: CubeMars TW 系列电调本身具备极强的水下密封设计(通常采用耐压外壳与水密接插件)。但需要注意的是,用户自行改装或延长的线缆接头处必须做好二次防水密封(如灌封),这是防止进水短路的最关键环节。

 

Q3:长时间运行后电调或电机发热严重正常吗?

 

A: 水下设备依赖周围的水流进行散热。如果在空气中长时间满载测试,发热是正常现象。请务必确保在实际下水测试时,推进器完全浸没在水中,以获得最佳的散热效果。


探索更多水下机器人动力方案


CubeMars 致力于为全球水下无人机、ROV 及海洋探测设备提供高效、可靠的动力心脏。

 

[深入了解 CubeMars 水下 TW 系列电调参数]

相关文章
实操指南:如何使用 Arduino 控制 CubeMars AK45-36 电机
实操指南:如何使用 Arduino 控制 CubeMars AK45-36 电机
本教程讲解如何用 Arduino 和 MCP2515 模块控制 CubeMars AK45-36 电机。涵盖 MIT 模式设置、硬件接线与代码演示,助您快速上手机器人开发。
2026-06-17
重新跳转MIT模式视频
重新跳转MIT模式视频
当电机正确连接上电后无法进入MIT模式,观看视频说明
2024-10-22
CubeMars V3.0上位机基础使用教程-适用于V3.0电机
CubeMars V3.0上位机基础使用教程-适用于V3.0电机
1.如何连接3.0电机与R-LINK V3.0接线;2.如何连接电机与上位机;3.上位机界面介绍;4.伺服模式控制演示;5.MIT力控模式控制演示
2025-07-03
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示