Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
ドライブボード
エンコーダー
ホールセンサー

多様なニーズに応える:CubeMarsモーターの電子コンポーネント紹介

CubeMars / May 22,2024

ロボットと自動化業界の顧客の多様なニーズに応えるため、CubeMarsはブランド傘下の多くのモーター製品に最適な電子コンポーネントをカスタマイズしました。例えば、AKシリーズのドライブボード、GLジンバルモーターのエンコーダ、RIおよびROモーターのホールセンサーです。これらの電子コンポーネントを選択する基本原理は何ですか?なぜCubeMarsはそれらを異なるモーターに統合することを選んだのですか?


ドライブボード


電機ドライバー、またはドライブボードや電機コントローラーとも呼ばれ、ドライブボードは電機において主に以下の役割を果たします:


1.方向と速度の制御:それらは電源供給やPWMを調整することで、モーターの方向と速度を正確に制御します。


2.保護機能:モータードライバーは、モーターやドライバーに損傷を与えないように、過電流、過電圧、熱遮断、短絡保護などの保護機能を含んでいます。


3. インターフェースの互換性:さまざまなモータータイプや通信プロトコル(PWM、UART、またはCANなど)と連携するように設計されており、異なるシステムとのシームレスな統合を保証します。


4. 制御システムとの統合:モーター駆動装置は通常、ロボット、NC 工作機械、または産業自動化設定のより大きな制御システムの一部であり、センサーやマイクロコントローラーと連携して、モーターの精密制御を実現します。


The Driver Board


要するに、電動機ドライバーは制御信号を正確な電動機の動きに変換するために重要であり、さまざまなアプリケーションで効率的で信頼性の高い操作を実現します。


CubeMars AKシリーズの動力モジュールに搭載されているドライブボードは、第 2 世代の惑星式ブラシレスモーターコントローラーで、AKシリーズのモーターにシームレスに統合されており、比類のない性能と多機能性を提供します。内蔵エンコーダーと温度センサーを備え、精度と信頼性を確保し、過負荷および過熱保護を提供します。


エンコーダー


エンコーダは、モーターシャフトやその他の可動部品の位置、速度、または回転方向を測定します。通常、位置の変化を検出し、対応する電気信号を生成するセンサーで構成されています。エンコーダはさまざまなアプリケーションで精密な制御とフィードバックを提供し、主な応用分野にはロボット、CNC 工作機械、サーボモーターなどがあります。


CubeMarsは、14ビットの高解像度出力を持つ磁気回転エンコーダを採用しており、最大のシステム精度を確保しています。特に、より高い精度が求められるGLシリーズのジンバルモーターに適しています。


The Hall Sensor


ホールセンサー


ホールセンサーは磁場の存在を検出し、デジタル出力信号と指示を提供します。これは、直流ブラシレスモーターにおいてローターの位置を特定し、換相を行うために一般的に使用されます。エンコーダーと比較すると、ホールセンサーが提供する位置精度は限られていますが、コストパフォーマンスに優れています。CubeMarsのROおよびRIシリーズのモーターにはホールセンサーが統合されており、モーターの温度をリアルタイムで監視し、正確なローターの位置と速度情報を提供しながら、顧客のモーターコストを削減しています。


CubeMarsは、変化する市場の動向と顧客のニーズに適応することに全力を尽くし、多様な高品質のモーター製品を継続的に提供することを約束します。CubeMarsの理念は「品質がすべてに優先する」です。私たちの使命は、常に革新と発展を追求し、顧客の期待を超える製品を提供し続けることです。


CubeMars、あなたと共により安定した信頼性の高いロボット動力システムを構築します!



関連記事
CubeMarsモーターがミカエルのチームを支援、自律的なストレッチデバイスを開発し
CubeMarsモーターがミカエルのチームを支援、自律的なストレッチデバイスを開発し
筋ジストロフィーを患っているミカエルは、自身の経験を活かし、チームと共に革新的なふくらはぎストレッチデバイスを開発しました。このデバイスはCubeMarsのモーターを搭載しており、神経筋疾患患者にとって、より便利なリハビリテーション治療法を提供します。
Dec 27,2024
AK70-10は敏捷ロボット技術の未来をリードします
AK70-10は敏捷ロボット技術の未来をリードします
CubeMarsは常にロボット技術の最前線の革新に取り組んでいます!2023 年、私たちのAK70-10 BLDCモーターは南アフリカのステレンボッシュ大学のナサン・エドゥアルド・ワイスによる画期的な二足歩行ロボットプロジェクトの成功において重要な要素となりました
Oct 29,2024
CubeMarsは2024 年にビンガムトン大学ロボットチームをURC 大会に参加させるためにスポンサーを務めます
CubeMarsは2024 年にビンガムトン大学ロボットチームをURC 大会に参加させるためにスポンサーを務めます
CubeMarsは、2024 年にバイングハムトン大学のロボットチームをNASAが主催するUniversity Rover Challenge(URC)大会にスポンサーすることを誇りに思います。URCは国際的な大学生ロボット競技であり、大学生が科学、技術、工学、数学(STEM)の知識を応用し、火星探査用のロボットを設計、製造、操作することを奨励することを目的としています。
May 08,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ