Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

视频中心
目录
准备工作
步骤 1:核心硬件接线
步骤 2:将电机切换至 MIT 控制模式
步骤 3:控制逻辑配置
步骤 4:运行测试与效果展示
常见问题解答 (FAQ)
探索更多 CubeMars 机器人驱动方案

实操指南:如何使用 Arduino 控制 CubeMars AK45-36 电机

Jay / 2026-06-17 14:03:12

在机器人开发或科研项目中,如何快速、稳定地控制高性能无刷关节电机是开发者的核心诉求。本教程将带您快速了解如何使用 Arduino 开发板 配合 MCP2515 CAN 模块,通过摇杆实现对 CubeMars AK45-36 机器人关节电机 的精准控制。


通过本教程,您将掌握硬件接线核心、MIT 控制模式配置以及控制逻辑的基础步骤,轻松将 CubeMars 电机集成到您的项目中。

 

准备工作


在开始之前,请确保您已准备好以下硬件与软件:


  • 硬件:CubeMars AK45-36 KV80 电机、Arduino 开发板(如 Uno)、MCP2515 CAN 模块、双轴摇杆模块、直流电源及杜邦线。

  • 软件:Arduino IDE,以及需提前安装的 mcp_can 库。

 

步骤 1:核心硬件接线


正确的接线是稳定通信的基础。您只需关注以下三个核心连接部分:


  1. MCP2515 与 Arduino (SPI 通信):将 MCP2515 模块通过标准的 SPI 接口(CS, SO, SI, SCK 等引脚)连接至 Arduino。

  2. CAN 总线连接 (至电机):将 MCP2515 模块上的 CAN_H 和 CAN_L,分别对应连接至 AK45-36 电机 CAN 线的 CAN_H 和 CAN_L。

  3. 摇杆与电源:将摇杆的 X 轴信号引脚接入 Arduino 的模拟输入引脚(如 A0)。

  4. 最后,为电机接入匹配的直流电源(注意:动力电源与 CAN 信号线切勿接反)。

 

步骤 2:将电机切换至 MIT 控制模式


对于摇杆跟随等动态控制,我们强烈推荐使用 MIT 模式。该模式允许在一个 CAN 报文内同时发送位置、速度和力矩指令,响应极快。


  1. 使用 CubeMars 官方 USB 转 CAN 模块将电机连接至电脑,打开上位机软件。

  2. 设置电机的 CAN ID(例如 0x01)和 波特率(需与 Arduino 代码一致,通常为 1Mbps)。

  3. 点击 “进入 MIT 模式”。此时电机轴在手动转动时会有明显的阻尼感,即代表设置成功。

 

步骤 3:控制逻辑配置


在 Arduino 环境中,实现摇杆控制电机的逻辑非常清晰,主要包含以下三个步骤:


  1. 读取输入:通过 Arduino 的模拟引脚(如 A0)实时读取摇杆的数值(范围通常为 0-1023)。

  2. 数据映射:使用编程中的映射函数(如 map),将摇杆的原始数值线性转换为 AK45-36 电机支持的目标位置或速度范围。

  3. CAN 报文发送:调用 CAN 通信库,将转换后的目标数据打包成标准的 MIT 模式 CAN 数据帧,并发送至电机对应的 CAN ID。


(提示:如需获取完整的 Arduino 示例代码、数据转换函数及通信协议说明,请前往我们的官网下载中心获取。)

 

步骤 4:运行测试与效果展示


完成配置后,给电机和 Arduino 上电。拨动摇杆,您应该能看到电机轴随着摇杆的推动角度进行平滑的正反转跟随。

 

观看下方视频,查看完整的实操演示与细节讲解。

 

常见问题解答 (FAQ)


Q1:电机上电后没有反应,摇杆拨动时电机不转?


A: 请检查电机是否已成功发送了 Enable(使能) 指令。在 MIT 模式下,电机默认处于禁用状态,必须先发送特定的 CAN 报文解锁电机,才能响应控制指令。


Q2:摇杆控制时电机有抖动或延迟?


A: 这通常与 CAN 总线的通信质量有关。请确保 CAN 信号线不要与电机动力线平行捆绑;如果通信距离较长,请拨动 MCP2515 模块上的拨码开关,开启 120Ω 终端电阻。

 

探索更多 CubeMars 机器人驱动方案


AK45-36 只是 CubeMars 高性能电机家族的一员。无论您是在研发四足机器狗、人形机器人还是机械臂,我们都能提供匹配的微型驱动解决方案。


[了解 CubeMars AK45-36 产品详细参数与尺寸] 


相关文章
重新跳转MIT模式视频
重新跳转MIT模式视频
当电机正确连接上电后无法进入MIT模式,观看视频说明
2024-10-22
深度评测 | CubeMars AK45 V3.0 QDD执行器实测与3轴双边控制
深度评测 | CubeMars AK45 V3.0 QDD执行器实测与3轴双边控制
深入评测 CubeMars AK45-10 与 AK45-36 V3.0 关节电机。体验全新双编码器设计、卓越的 QDD 反向驱动能力,以及基于 MIT 模式的 3 轴机器人手臂双边控制与力反馈实测。
2026-07-31
实操指南:如何使用 Arduino 控制 CubeMars AK45-36 电机
实操指南:如何使用 Arduino 控制 CubeMars AK45-36 电机
本教程讲解如何用 Arduino 和 MCP2515 模块控制 CubeMars AK45-36 电机。涵盖 MIT 模式设置、硬件接线与代码演示,助您快速上手机器人开发。
2026-06-17
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示