Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель для робота-собаки

  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    Размеры двигателя:Ф89*50,25 мм

    Вес двигателя:621 г

    Пиковый крутящий момент:24,8 Нм

    Холостая скорость:480 об/мин

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    Размеры мотора:Ф98*61,7 мм

    Вес мотора:960 г

    Пиковый момент:48 Нм

    Скорость холостого хода:320 об/мин

  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    Габариты двигателя:Ф98*61,9 мм

    Вес двигателя:850 г

    Пиковый момент:120 Нм

    Скорость холостого хода:75 об/мин

  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    Размеры двигателя:Ф98*38,5 мм

    Вес двигателя:485 г

    Пиковый крутящий момент:12 Нм

    Безнагрузочная скорость:800 об/мин

  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    Габариты мотора:Ф98*43.9мм

    Вес мотора:570 г

    Пиковый крутящий момент:25 Нм

    Скорость холостого хода:360 об/мин

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    Габариты двигателя:Ф98*61,7 мм

    Вес двигателя:940 г

    Пиковый крутящий момент:53 Нм

    Ход без нагрузки:320 об/мин

  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    Размеры двигателя:Ф79*43 мм

    Вес двигателя:380 г

    Пиковый крутящий момент:9 Нм

    Скорость холостого хода:640 об/мин

  • AK60-6 V1.1 KV140
    AK60-6 V1.1 KV140

    AK60-6 V1.1

    Габариты двигателя:Ф79*39,5 мм

    Масса двигателя:368 г

    Пиковый крутящий момент:9 Нм

    Скорость холостого хода:560 об/мин

  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    Габариты мотора:Ф98*38,5 мм

    Вес мотора:490 г

    Пиковый крутящий момент:22 Нм

    Скорость холостого хода:570 об/мин

  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    Габариты двигателя:φ53*37 мм

    ​Вес двигателя:185 г

    Скорость холостого хода:4,1 Нм

    Скорость холостого хода:435 об/мин

  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    Габариты двигателя:φ55*54 мм

    Вес двигателя:340 г

    Пиковый крутящий момент:24 Нм

    Скорость холостого хода:52 об/мин

  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    Габариты двигателя:Ф53*43 мм

    Вес двигателя:260 г

    Пиковый крутящий момент:7 Нм

    Скорость холостого хода:180 об/мин

Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы