Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

ROBOMASTER & ROBOCON

  • AK10-9 V3.0 KV60 + R-link V3.0 + 3.0...

    AK10-9 V3.0 KV60 + R-link V3.0 + 3.0配线包

    【购买须知】 • 申请赞助后24h内会收到邮件通知,如审核通过优惠券自动下发到申请账户,结账时,可直接使用优惠券购买 • 此次赛事赞助活动,每个赞助团队限购3台,超过3台的多余数量,需要按原价购买!结账时,优先为您选取三款价高产品进行优惠折扣 • 非赞助团队,如需要此产品,可原价直接购买
  • AK60-39 V3.0 KV80 + R-link V3.0 + 3....

    AK60-39 V3.0 KV80 + R-link V3.0 + 3.0配线包

    【购买须知】 • 申请赞助后24h内会收到邮件通知,如审核通过优惠券自动下发到申请账户,结账时,可直接使用优惠券购买 • 此次赛事赞助活动,每个赞助团队限购3台,超过3台的多余数量,需要按原价购买!结账时,优先为您选取三款价高产品进行优惠折扣 • 非赞助团队,如需要此产品,可原价直接购买
  • AK45-10 KV75 + R-link V2.0 + 2.0配线包

    AK45-10 KV75 + R-link V2.0 + 2.0配线包

    【购买须知】 • 申请赞助后24h内会收到邮件通知,如审核通过优惠券自动下发到申请账户,结账时,可直接使用优惠券购买 • 此次赛事赞助活动,每个赞助团队限购3台,超过3台的多余数量,需要按原价购买!结账时,优先为您选取三款价高产品进行优惠折扣 • 非赞助团队,如需要此产品,可原价直接购买
  • AK45-36 KV80 + R-link V2.0 + 2.0配线包

    AK45-36 KV80 + R-link V2.0 + 2.0配线包

    【购买须知】 • 申请赞助后24h内会收到邮件通知,如审核通过优惠券自动下发到申请账户,结账时,可直接使用优惠券购买 • 此次赛事赞助活动,每个赞助团队限购3台,超过3台的多余数量,需要按原价购买!结账时,优先为您选取三款价高产品进行优惠折扣 • 非赞助团队,如需要此产品,可原价直接购买
  • GL60ⅡKV28 + S-link

    GL60ⅡKV28 + S-link

    【购买须知】 • 申请赞助后24h内会收到邮件通知,如审核通过优惠券自动下发到申请账户,结账时,可直接使用优惠券购买 • 此次赛事赞助活动,每个赞助团队限购3台,超过3台的多余数量,需要按原价购买!结账时,优先为您选取三款价高产品进行优惠折扣 • 非赞助团队,如需要此产品,可原价直接购买
  • AK40-10 KV170 + R-link V2.0 + 2.0配线包

    AK40-10 KV170 + R-link V2.0 + 2.0配线包

    【购买须知】 • 申请赞助后24h内会收到邮件通知,如审核通过优惠券自动下发到申请账户,结账时,可直接使用优惠券购买 • 此次赛事赞助活动,每个赞助团队限购3台,超过3台的多余数量,需要按原价购买!结账时,优先为您选取三款价高产品进行优惠折扣 • 非赞助团队,如需要此产品,可原价直接购买
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示