Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

RO系列外转无框力矩电机

  • RO100 KV55-标准版标配霍尔
    RO100 KV55-标准版标配霍尔

    RO100

    电机尺寸:Ф113.5*36.2

    电机重量:710g

    峰值扭矩:12Nm

    空载转速:2550rpm

  • RO80 KV105-标准版标配霍尔
    RO80 KV105-标准版标配霍尔

    RO80

    电机尺寸:Ф92.6*26.4

    电机重量:352g

    峰值扭矩:4Nm

    空载转速:5040rpm

  • RO60 KV115-标准版标配霍尔
    RO60 KV115-标准版标配霍尔

    RO60

    电机尺寸:Ф73.8*23mm

    电机重量:248g

    峰值扭矩:2.4Nm

    空载转速:5520rpm

  • RO40 KV140 Lite
    RO40 KV140 Lite

    RO40 Lite

    电机尺寸:Φ46.3*13mm

    电机重量:60g

    峰值扭矩:0.6 Nm

    空载转速:3400 rpm

  • RO50 KV108 Lite
    RO50 KV108 Lite

    RO50 Lite

    电机尺寸:Φ61.7*14.5mm

    电机重量:105g

    峰值扭矩:0.9 Nm

    空载转速:2600 rpm

温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示