您好登录|注册会员
/
CubeMars康复机器人电机专为医疗康复及辅助设备中的精准、平稳、安全运动控制而设计。具备高精度输出、低噪音、轻量化紧凑设计,便于集成到各类康复设备中,电机的高可靠性和稳定性,给患者带来舒适体验。电机集成便捷、易于维护,支持个性化康复方案。我们还可根据您的需求,提供定制化康复机器人电机解决方案。
¥419 ~ ¥538
电机尺寸:Ф54*27mm
中空直径:22mm
电机重量:180.8g
峰值扭矩:1.67Nm
¥669 ~ ¥798
电机尺寸:Ф60*23mm
中空直径:30mm
电机重量:155.9g
峰值扭矩:1.63Nm
¥839 ~ ¥968
电机尺寸:Ф76*24mm
中空直径:38mm
电机重量:270.4g
峰值扭矩:2.68Nm
¥903.9 ~ ¥1028
电机尺寸:Ф85*27mm
中空直径:40.5mm
电机重量:411g
峰值扭矩:4.1Nm
¥4888 ~ ¥5488
电机尺寸:Ф98*61.7mm
电机重量:960g
峰值扭矩:48Nm
空载转速:320rpm
¥4888.9 ~ ¥5488
电机重量:940g
峰值扭矩:53Nm