您好登录|注册会员
/
CubeMars膝关节电机专为人形机器人膝盖部位屈伸设计,具备高负载能力与高精度控制性能,能够流畅、平稳地帮助机器人完成屈伸、跳跃、下蹲、上下楼梯、奔跑等高强度动作。产品采用高度集成一体化与轻量化设计,使电机在膝关节频繁运动和大负载工作情况下,依然保持稳定、灵活的性能表现。CubeMars还可根据您的需求,提供定制化膝关节电机解决方案。
¥6288 ~ ¥6988
电机尺寸:Ф98*61.9mm
电机重量:850g
峰值扭矩:120Nm
空载转速:75rpm