Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

膝关节电机

  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • 集成伺服与运控双驱动模式 • 驱动可靠 方式简单 • 使用耐冲击轴承 耐冲击能力更强 • 新电磁设计方案 过载能力强 • 高度集成编码器和驱动

    ¥1499.9 ~ ¥1999

    立即购买
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • 高度集成一体模组 • 力控与伺服模式可选 • 输入输出双编码器 实现输出轴单圈位置记忆 • 驱动方式和逻辑简单 • 应用于外骨骼,机械臂的关节电机、AGV小车

    ¥3288 ~ ¥3988

    立即购买
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • 高度集成一体动力模组 • 额定扭矩48Nm/峰值扭矩120Nm • 扭矩爆发力强 • 力控伺服双控制 • 功率较高

    ¥6288 ~ ¥6988

    立即购买
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • 轻便小巧,适用外骨骼等可携带设备使用 • 驱动方式简单可靠 • 高度集成编码器和驱动 • 体积小,扭矩爆发大 • 整机重量约358g
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 高度集成化电机模组 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 额定扭矩18Nm/峰值扭矩48Nm • 最大关节速度26rad/s

    ¥4888 ~ ¥5488

    立即购买
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • 高度集成动力模组 • 采用交叉滚子轴承 耐冲击强 • 驱动方式简单可靠 • 多应用于外骨骼、四足机器狗

    ¥2788 ~ ¥3488

    立即购买
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • 经典高集成动力模组 • 应用于外骨骼、四足机器狗 • UART/CAN接口 • 空载转速可达800rpm

    ¥3288 ~ ¥3988

    立即购买
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示