Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

巡检AGV电机

  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • 高径向负载能力(采用全新结构设计) • 坚固耐用的插头设计(匹配全新2+5PIN 插头) • 控制模式多样(可实现位置,速度和加速度同步控制) • 隔离式CAN口,通讯稳定 • 扭矩输出性能好,扭矩密度高
  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • 创新双编方案,抗干扰性强 • 额定24Nm/峰值72Nm大扭矩 • 支持伺服/运控双模式 • 上位机一键完成参数识别 • 可长时间持续稳定运行 • 使用耐冲击轴承 产品耐冲击性强
  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • 高径向负载能力(采用全新结构设计) • 坚固耐用的插头设计(匹配全新的2+5PIN插头) • 多种控制模式(支持伺服/MIT) • 易于调试和控制(一键识别电机参数) • 宽工作电压范围(支持24V/48V)
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示