您好登录|注册会员
/
GL II系列云台电机专为高端云台系统设计,凭借其卓越的性能和创新的技术,广泛应用于云台系统、无人驾驶等高精度控制场景。该系列产品采用全新的电磁设计方案和结构优化设计,通过对电磁方案的升级,GL60 II的齿槽转矩从2.4cN.m大幅降低至1.5cN.m,显著提升了低速运行时的平稳性和伺服性能,确保在低速场景下依然能够实现精准控制。
¥30
¥938
电机尺寸:Ф46.1*33.5mm
中空直径:Ø12.5mm
电机重量:112g
峰值扭矩:0.68Nm
¥1168
电机尺寸:φ70.5*33.6mm
中空直径:20mm
电机重量:276g
峰值扭矩:1Nm
¥279
通信方式:串口、CAN、USB
电压:5V
外观尺寸:39.2x29.2x10mm
重量:16g