Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

云台系统

  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    通信方式:串口、CAN、USB

    电压:5V

    外观尺寸:39.2x29.2x10mm

    重量:16g

  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    电机尺寸:φ70.5*33.6mm

    中空直径:20mm

    电机重量:276g

    峰值扭矩:1Nm

  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    电机尺寸:Ф87*22.3

    中空直径:30mm

    电机重量:312g

    峰值扭矩:2.9Nm

  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    ¥768 ~ ¥930

    立即购买

    电机尺寸:Ф69*22.3

    中空直径:20mm

    电机重量:230g

    峰值扭矩:1.75Nm

  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    ¥508 ~ ¥680

    立即购买

    电机尺寸:Ф46.5*21.5

    中空直径:8mm

    电机重量:107g

    峰值扭矩:0.5Nm

  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    ¥388 ~ ¥560

    立即购买

    电机尺寸:Ф41.8*21

    中空直径:6mm

    电机重量:90g

    峰值扭矩:0.46Nm

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    ¥358 ~ ¥530

    立即购买

    电机尺寸:Ф34.5*15.7

    中空直径:6mm

    电机重量:41g

    峰值扭矩:0.28Nm

  • G100
    G100

    G100

    电机重量:954g

    额定电压:24V

    额定电流:2.4A

    额定扭矩:3Nm

  • G80
    G80

    G80

    电机重量:472g

    额定电压:24V

    额定电流:5.8A

    额定扭矩:1Nm

  • G60
    G60

    G60

    电机重量:472g

    额定电压:24V

    额定电流:3.1A

    额定扭矩:0.6Nm

  • G40
    G40

    G40

    电机重量:163g

    额定电压:16V

    额定电流:1.65A

    额定扭矩:0.25Nm

  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    电机尺寸:Ф46.1*33.5mm

    中空直径:Ø12.5mm

    电机重量:112g

    峰值扭矩:0.68Nm

  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    电机尺寸:Ф106.8*34.2

    中空直径:30mm

    电机重量:698g

    峰值扭矩:7.7Nm

温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示