Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

肘关节电机

  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • 高度集成中空行星动力模组 • 中空直径 7 mm 支持穿线设计 • 最大扭矩密度 88.74 Nm/kg • 峰值扭矩 85 Nm 重量仅 879 g • 内外双 21-bit 磁编码器闭环反馈 • 集成驱动 支持 FOC 控制 • 双 CAN 接口 支持多模组串联
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服运控两种模式 • 自适应PID设置 • 应用于人形腕关节等紧凑场景

    ¥699 ~ ¥949

    立即购买
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服和运控两种控制模式 • 即插即用 化繁为简 • 适用人形机器人关节

    ¥839 ~ ¥1099

    立即购买
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服运控两种模式 • 自适应PID设置 • 应用于人形腕关节、踝关节等紧凑场景

    ¥1049 ~ ¥1299

    立即购买
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • 高度集成动力模组 • 采用交叉滚子轴承 耐冲击强 • 驱动方式简单可靠 • 多应用于外骨骼、四足机器狗

    ¥2788 ~ ¥3488

    立即购买
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 高度集成化电机模组 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 额定扭矩18Nm/峰值扭矩48Nm • 最大关节速度26rad/s

    ¥4888 ~ ¥5488

    立即购买
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • 高集成化动力模组 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 额定扭矩18Nm/峰值扭矩53Nm • 驱动方式简单可靠

    ¥4888.9 ~ ¥5488

    立即购买
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示