您好登录|注册会员
/
AKH 系列中空行星模组是高度集成的空心轴行星执行器模块,专为紧凑、高扭矩的机器人关节和自动化系统设计。该系列集成了无刷电机、精密行星齿轮箱、双高分辨率编码器和支持 FOC 的驱动器,以轻量化的外形提供高扭矩密度,适用于先进的机器人应用。
¥4188
电机尺寸:Ф90*60.5mm
中空直径:7mm
电机重量:879g
峰值扭矩:78Nm
¥4888
电机尺寸:Ф90*81.5mm
电机重量:1396g
峰值扭矩:222Nm