您好登录|注册会员
/
AKA系列机器人动力模组专为高径向载荷应用场景(如轮式机器人、AGV)设计,采用创新结构,径向载荷能力较以往型号提升高达120%,显著延长模组使用寿命。全新2+5PIN插头集成电源与信号线,螺丝固定,连接更牢固可靠。升级驱动技术支持一键识别,助力复杂环境下实现便捷调试与精确控制,满足自动化设备对高性能与高可靠性的需求。
¥5488
电机尺寸:∅100*70mm
电机重量:1060g
峰值扭矩:53Nm
空载转速:320rpm
¥1999
电机尺寸:∅80*51.2mm
电机重量:460g
峰值扭矩:9Nm
空载转速:640rpm
¥30
¥419 ~ ¥1119