Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

AK系列机器人动力模组

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • 高集成化动力模组 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 额定扭矩18Nm/峰值扭矩53Nm • 驱动方式简单可靠

    ¥4888.9 ~ ¥5488

    立即购买
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 高度集成化电机模组 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 额定扭矩18Nm/峰值扭矩48Nm • 最大关节速度26rad/s

    ¥4888 ~ ¥5488

    立即购买
  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    • 峰值扭矩22Nm • 大扭矩运行平稳 • 一键智能参数识别 • 伺服/MIT双模式无缝切换 • 自适应PID设置

    ¥3358.9 ~ ¥4088

    立即购买
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • 高度集成一体模组 • 力控与伺服模式可选 • 输入输出双编码器 实现输出轴单圈位置记忆 • 驱动方式和逻辑简单 • 应用于外骨骼,机械臂的关节电机、AGV小车

    ¥3288 ~ ¥3988

    立即购买
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • 经典高集成动力模组 • 应用于外骨骼、四足机器狗 • UART/CAN接口 • 空载转速可达800rpm

    ¥3288 ~ ¥3988

    立即购买
  • AK40-10 V3.0 KV170
    AK40-10 V3.0 KV170

    AK40-10 V3.0

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服和运控两种控制模式 • 适用人形机器人关节 • 齿轮双编 断电不丢失位置信息
  • AK45-10 V3.0 KV75
    AK45-10 V3.0 KV75

    AK45-10 V3.0

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服和运控两种控制模式 • 适用人形机器人关节 • 齿轮双编 断电不丢失位置信息
  • AK45-36 V3.0 KV80
    AK45-36 V3.0 KV80

    AK45-36 V3.0

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服和运控两种控制模式 • 适用人形机器人关节 • 齿轮双编 断电不丢失位置信息
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • 高度集成一体动力模组 • 额定扭矩48Nm/峰值扭矩120Nm • 扭矩爆发力强 • 力控伺服双控制 • 功率较高

    ¥6288 ~ ¥6988

    立即购买
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • 高度集成动力模组 • 采用交叉滚子轴承 耐冲击强 • 驱动方式简单可靠 • 多应用于外骨骼、四足机器狗

    ¥2788 ~ ¥3488

    立即购买
  • AK70-9 V3.0 KV60
    AK70-9 V3.0 KV60

    AK70-9 V3.0

    • 高度集成化 扭矩密度大 • 双编码器 记忆精准 • 采用交叉滚子轴承,耐冲击强 • 支持伺服/运控 • 驱动方式简单可靠

    ¥2788.9 ~ ¥3488

    立即购买
  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • 创新双编方案,抗干扰性强 • 额定24Nm/峰值72Nm大扭矩 • 支持伺服/运控双模式 • 上位机一键完成参数识别 • 可长时间持续稳定运行 • 使用耐冲击轴承 产品耐冲击性强
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • 集成伺服与运控双驱动模式 • 驱动可靠 方式简单 • 使用耐冲击轴承 耐冲击能力更强 • 新电磁设计方案 过载能力强 • 高度集成编码器和驱动

    ¥1499.9 ~ ¥1999

    立即购买
  • AK60-6 V1.1 KV140
    AK60-6 V1.1 KV140

    AK60-6 V1.1

    • 轻便小巧,适用外骨骼等可携带设备使用 • 驱动方式简单可靠 • 高度集成编码器和驱动 • 体积小,扭矩爆发大 • 整机重量约358g
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服运控两种模式 • 自适应PID设置 • 应用于人形腕关节、踝关节等紧凑场景

    ¥1049 ~ ¥1299

    立即购买
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服和运控两种控制模式 • 即插即用 化繁为简 • 适用人形机器人关节

    ¥839 ~ ¥1099

    立即购买
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服运控两种模式 • 自适应PID设置 • 应用于人形腕关节等紧凑场景

    ¥699 ~ ¥949

    立即购买
  • 驱动板
    驱动板

    驱动板

    • AK/AKA/AKE/AKH系列适用 • 支持伺服/运控两种模式 • 支持电流、速度和位置单环或位置速度多环控制 • 板载高精度编码器 • 内置温度传感器,以及过载和过温保护功能

    ¥419 ~ ¥1119

    立即购买
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0

    RUBIK LINK V3.0

    • 仅支持AK V3.0系列电机 • 适用机型AK60-6 V3.0、AK70-9、AK70-9 V3.0、AK80-9 V3.0、AK10-9 V3.0、AKA60-6、AKA10-9、AKH70-16、AKH70-48、AK40-10 V3.0、AK45-10 V3.0、AK45-36 V3.0 • 不支持V2.1与V2.2驱动板
  • RUBIK LINK V2.0

    RUBIK LINK V2.0

    • 可支持V2.1,V2.2驱动板测试调参 • 适用机型AK10-9 V2.0,AK60-6 V1.1, AK80-8, AK70-10,AK80-64, AK80-6, AK80-9,AK40-10,AK45-10,AK45-36 • 不支持V3.0以上驱动板
  • 配线包
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示