您好登录|注册会员
/
AK系列机器人动力模组专为机器人设计,具备高度集成、双编码器支持,并兼容MIT与伺服控制模式。以AK10-9 V3.0为例,额定扭矩高达18Nm,峰值扭矩可达53Nm,动力强劲、控制精准且运行可靠。结构紧凑、接口灵活、易于集成,广泛适用于外骨骼、四足机器狗、人形机器人、医疗机器人等领域。
¥30
¥149
通信方式:串口、USB
尺寸:73.8*23.6*14.5mm
电压:5V
重量:14g
¥279
¥419 ~ ¥1119
¥699 ~ ¥949
电机尺寸:φ53*37mm
电机重量:185g
峰值扭矩:4.1Nm
空载转速:435rpm
¥839 ~ ¥1099
电机尺寸:Ф53*43mm
电机重量:260g
峰值扭矩:7Nm
空载转速:180rpm
¥949
电机尺寸:φ53*40.2mm
电机重量:190g
¥1049 ~ ¥1299
电机尺寸:φ55*54mm
电机重量:340g
峰值扭矩:24Nm
空载转速:52rpm
¥1099
电机尺寸:φ53*45.2mm
电机重量:262g
¥1299
电机尺寸:φ55*56.5mm
电机重量:349g
¥1499.9 ~ ¥1999
电机尺寸:Ф79*43mm
电机重量:380g
峰值扭矩:9Nm
空载转速:640rpm
¥1999
电机尺寸:Ф79*39.5mm
电机重量:368g
空载转速:560rpm
¥2788 ~ ¥3488
电机尺寸:Ф89*50.25mm
电机重量:621g
峰值扭矩:24.8Nm
空载转速:480rpm
¥2788.9 ~ ¥3488
电机尺寸:Ф89*49mm
电机重量:540g
峰值扭矩:29.2Nm
空载转速:320rpm
¥2918
电机尺寸:Ф79*67mm
电机重量:750g
峰值扭矩:72Nm
空载转速:98rpm
¥3288 ~ ¥3988
电机尺寸:Ф98*38.5mm
电机重量:485g
峰值扭矩:12Nm
空载转速:800rpm
电机尺寸:Ф98*43.9mm
电机重量:575g
峰值扭矩:25Nm
空载转速:360rpm
¥3358.9 ~ ¥4088
电机重量:490g
峰值扭矩:22Nm
空载转速:570rpm
¥4888 ~ ¥5488
电机尺寸:Ф98*61.7mm
电机重量:960g
峰值扭矩:48Nm
¥4888.9 ~ ¥5488
电机重量:940g
峰值扭矩:53Nm
¥6288 ~ ¥6988
电机尺寸:Ф98*61.9mm
电机重量:850g
峰值扭矩:120Nm
空载转速:75rpm