Cubemars - 16年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
轻量化设计与结构优化
先进的控制系统
电源系统与高效驱动
卓越的电机与反馈控制
出色的线缆管理

StaccaToe 机器人:动态运动与精密控制的融合

CubeMars / 2024-10-29 10:58:24

StaccaToe


StaccaToe 是一款由马萨诸塞大学阿默斯特分校开发的单足机器人,专注于模仿人类腿部和脚趾的动态运动。这款机器人集成了最新的控制技术与先进的电机设计,旨在探索如何通过模仿人类的生物力学来提升机器人在复杂地形和高难度任务中的表现。


轻量化设计与结构优化


StaccaToe 在机械设计上经过精细的优化,重点在于减轻腿部重量,同时保持必要的结构刚性。相比于其前身 HyperLeg,StaccaToe 的下肢组件(小腿、脚踝和足部)重量减轻了约14.78%,同时保持了较高的扭转和压缩强度。尽管大腿部分略微增加了重量,但其设计改进大大提升了刚性,能够承受自身重量四倍的压力。


先进的控制系统


StaccaToe 的控制系统结合了轨迹优化与模型预测控制(MPC),确保机器人能够在动态环境中快速作出反应。它不仅可以执行稳定的行走,还能完成复杂的跳跃动作。这种控制技术使得机器人能够适应多种不同的地形,确保其在应对突发情况时的灵活性和稳定性。


电源系统与高效驱动


为了支持机器人的高动态动作,StaccaToe 配备了定制的电源系统,能够为电机提供高电流并维持其稳定运行。通过串联两块锂离子电池,系统能够以接近电机最大允许电压的水平运行,进一步提升了电机的速度上限和整体性能。这样的设计不仅提高了机器人的能效,也使得其跳跃等高强度动作更为稳定。


卓越的电机与反馈控制


StaccaToe 的每个关节均配备了 CubeMars 的 AK系列机器人动力模组,为其提供了强大的驱动力和精确的运动控制。具体来说,膝关节使用了 AK80-9 KV100 动力模组,这款电机以其高扭矩输出和低背隙闻名,确保了膝关节在运动中的平稳性。与此同时,踝关节和足部则分别使用了 AK10-9 V2.0AK60-6 V1.1执行器,它们同样具备高精度的扭矩控制能力,使机器人能够在跳跃和脚趾平衡等任务中保持灵活性和稳定性。


这些电机不仅在重量上进行了优化,以便支持更复杂的动态运动,还通过先进的电流控制技术最大限度地减少了摩擦和机械损耗。这使得 StaccaToe 可以在不牺牲性能的前提下,实现较长时间的持续运动。


StaccaToe


出色的线缆管理


在复杂的机器人系统中,线缆管理往往是一个常见但容易忽视的问题。Stacca Toe 在电气连接方面设计了专门的线缆管理系统,避免了线缆与周围机械结构的缠绕或松动,确保信号和电力连接的稳定性。这种设计极大地降低了系统运行中的电气故障风险,提升了整体可靠性


StaccaToe 机器人集成了轻量化结构设计、先进的控制技术、高效的电源管理和精密的电机控制等多项创新技术。凭借这些亮点,它在探索仿生动态运动和复杂环境中的机器人应用方面展现了巨大的潜力。无论是在学术研究还是未来实际应用中,StaccaToe 都展示了机器人运动控制领域的领先水平。


下一篇 : 双足机器人远程操作与动态运动同步研究
上一篇 : AK70-10引领敏捷机器人技术的未来
用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示