Cubemars G30 Gimbal Gimbal Motor предназначен для низкоскоростной работы, высокой плотности крутящего момента и адаптирован дляПрименение в аэрофотосъемке, стабилизаторах карниза, автономном вождении и аналогичных полях.
Ключевая особенность:
1.Слив кольца, обслуживание разнообразных требований DIY.
2. Компактный и практический дизайн: учитывая его сценарии применения, двигатель предназначен дляЛегкий, с низкой вращательной инерцией, обеспечивая легкую отзывчивость.
3. Поддержка нескольких режимов управления: он поддерживает как режимы скорости, так и режима управления позицией, обеспечивая точнуюконтроль и значительно улучшение скорости отклика обратной связи.
Cubemars G30 Моторные спецификации:
- Оцененное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 2.3a
- Оцененный крутящий момент: 0,08 нм
- Номинальная скорость: 2200 об / мин
- Вес двигателя: 83 г
Для получения более подробных данных вы можете связаться с нашими онлайн -консультантами.







| Области применения | Облако, радар | Класс изоляции | H |
| Режим вождения | FOC | Напряжение пробоя изоляции | 500V 5mA/2s |
| Рабочая температура окружающей среды | -20℃~50℃ | Сопротивление изоляции | 500V 10MΩ |
| Способ подключения катушки | star | Фаза | 3 |
| Пары полюсов | 7 | ||
| Electric Parameters Электрические характеристики | |||
| Номинальное напряжение (v) | 12 | Постоянная обратной ЭДС Ke V/krpm | 3.73 |
| Скорость холостого хода (rpm) | 3060 | Сопротивление провода mΩ | 1530 |
| Номинальный крутящий момент (Nm) | 0.08 | Индуктивность провода μH | 330 |
| Номинальная частота вращения (rpm) | 1990 | Момент инерции (gcm²) | 24.2 |
| Номинальный ток (ADC) | 2.13 | Постоянная мотора (Nm/√W) | 0.0307 |
| Пиковый крутящий момент (Nm) | 0.28 | Электромеханическая постоянная времени (ms) | 2.56 |
| Максимальный ток (ADC) | 7.4 | Электрическая постоянная времени (ms) | 0.22 |
| Постоянная скорости Kv (rpm/V) | 290 | Вес (g) | 41 |
| Постоянный крутящий момент Kt (Nm/A) | 0.038 | Максимальная плотность крутящего момента (Nm/kg) | 6.83 |