| Роботизированный привод Серия AK |
AK10-9 V3.0 KV60 |
48 |
442 |
18 |
10.7 |
235 |
53 |
31.9 |
320 |
9:1 |
940 |
Ф98*61.7 |
Yes |
Dual |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK10-9 V2.0 KV60 |
24/48 |
430 |
18 |
10.6 |
109/228 |
48 |
29.8 |
160/320 |
9:1 |
960 |
Ф98*61.7 |
Yes |
Dual |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK10-9 V2.0 KV100 |
24/48 |
720 |
15 |
16.2 |
205/421 |
38 |
41.2 |
266/533 |
9:1 |
960 |
Ф98*61.7 |
Yes |
Dual |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK80-9 V3.0 KV100 |
48 |
368 |
9 |
12 |
390 |
22 |
28 |
570 |
9:1 |
490 |
Ф98*38.5 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK80-9 KV100 |
48 |
330 |
9 |
10.3 |
390 |
18 |
22.3 |
533 |
9:1 |
485 |
Ф98*38.5 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK80-8 KV60 |
48 |
230 |
10 |
6.9 |
243 |
25 |
21 |
360 |
8:1 |
570 |
Ф98*43.9 |
Yes |
Dual |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK80-6 KV100 |
48 |
340 |
6 |
9.7 |
603 |
12 |
20 |
800 |
6:1 |
485 |
Ф98*38.5 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK80-64 KV80 |
24/48 |
220 |
48 |
7 |
23/48 |
120 |
19 |
37/75 |
64:1 |
850 |
Ф98*61.9 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK70-10 KV100 |
24/48 |
230 |
8.3 |
7.2 |
148/310 |
24.8 |
23.2 |
240/480 |
10:1 |
521 |
Ф89*50.25 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK70-9 KV60 |
48 |
230 |
8.5 |
6.25 |
260 |
29.2 |
23.8 |
320 |
9:1 |
540 |
Ф89*46 |
Yes |
Dual |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK60-39 V3.0 KV80 |
48 |
176 |
24 |
4.5 |
70 |
72 |
17 |
98 |
39:1 |
750 |
Ф79*67 |
Yes |
Dual |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK60-6 V3.0 KV80 |
24/48 |
74 |
3 |
3.8 |
233/490 |
9 |
10.3/11.2 |
320/640 |
6:1 |
380 |
Ф79*43 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK60-6 V1.1 KV140 |
24 |
130 |
3 |
6.5 |
420 |
9 |
22.7 |
560 |
6:1 |
368 |
Ф79*39.5 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK60-6 V1.1 KV80 |
24 |
74 |
3 |
3.8 |
233 |
9 |
13.1 |
320 |
6:1 |
368 |
Ф79*39.5 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK45-36 KV80 |
24 |
33 |
8 |
2 |
40 |
24 |
6.5 |
52 |
36:1 |
340 |
φ55*54 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK45-10 KV75 |
24 |
39 |
2.5 |
2.1 |
150 |
7 |
5 |
180 |
10:1 |
260 |
Ф53*43 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AK |
AK40-10 KV170 |
24 |
59 |
1.3 |
2.7 |
370 |
4.1 |
7.3 |
435 |
10:1 |
185 |
φ53*37 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод серии AKE |
AKE90-8 KV35 |
48 |
700 |
55 |
21 |
120 |
170 |
72 |
210 |
8:1 |
1400 |
Ф107.5*43.5 |
No |
|
| Роботизированный привод серии AKE |
AKE80-8 KV30 |
48 |
188 |
12 |
4.8 |
150 |
30 |
12 |
195 |
8:1 |
570 |
Ф87*32 |
No |
|
| Роботизированный привод серии AKE |
AKE60-8 KV80 |
24 |
95 |
5 |
4.8 |
180 |
12.5 |
12 |
240 |
8:1 |
260 |
Ф69*25 |
No |
|
| Роботизированный привод Серия AKA |
AKA10-9 KV60 |
48 |
205 |
18 |
10.6 |
109 |
53 |
32 |
320 |
9:1 |
1060 |
∅100*70 |
Yes |
Single |
| Роботизированный привод Серия AKA |
AKA60-6 KV80 |
24/48 |
62 |
3 |
4 |
200/400 |
9 |
11.2 |
320/640 |
6∶1 |
460 |
Ф80*51.2 |
Yes |
Single |