こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsの肘関節モーターは、ヒューマノイドロボットの腕の屈伸や回転のために特別設計されており、ロボットが腕の曲げ伸ばしや搬送などの動作を容易に実現します。高精度かつ高トルク性能により、腕の動きを非常に滑らかで協調性のあるものにし、正確な角度制御を可能にします。これにより、精密作業や複雑なタスクにも最適です。高集積・軽量設計により、限られた肘関節スペースでも簡単に設置・メンテナンスが可能です。お客様のご要望に応じたカスタマイズ肘関節モーターのご提案も可能です。
$398.9 ~ $498.9
モーター寸法:Ф89×49mm
モーター重量:540g
ピークトルク:29.2Nm
無負荷速度:320rpm