Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель для коллаборативного робота

  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Рабочее напряжение: 24 -48 В • Крутящий момент низкой резьбы, легкое управление сервоприводом • Высокая плотность крутящего момента, большая энергетика • Точный контроль, точность достигает 0.01 °
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Высокая плотность крутящего момента и мощная производительность • Низкий зубчатаый момент для плавной работы • Ультрокompактный дизайн экономит пространство • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Высокая плотность крутящего момента и мощный выход • Низкий зубчатый момент для плавной и гладкой работы • Ультракомпактный дизайн для экономии ценного пространства • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Высокая плотность момента и мощный выход • Низкий зубчатый момент для плавной и безшумной работы • Ультрамалый дизайн для максимизации эффективности использования пространства • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • Высокая плотность крутящего момента и мощный выход • Низкий пульсирующий момент для плавной и гладкой работы • Ультракомпактный дизайн для максимизации эффективности использования пространства • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI75-PH KV70
    RI75-PH KV70

    RI75-PH

    • Герметизированный бес корпусный внутренний торсионный двигатель • Интегрированные датчики Холла и температурные датчики • Высокое тепловое КПД с стойкостью к повышенным температурам • Высокая структурная стабильность, стойкость к вибрациям и ударам • Высокий коэффициент заполнения пазов для эффективной и стабильной работы • Легкий и компактный для простой интеграции
  • RI85-PH KV85
    RI85-PH KV85

    RI85-PH

    • Бесрамочный инраннерный двигатель с герметизацией • Интегрированные датчики Холла и температуры • Высокая эффективность теплоотвода и стойкость к повышенным температурам • Высокая структурная стабильность с отличной стойкостью к вибрациям и ударам • Высокое заполнение пазов статора для эффективной и стабильной работы • Легкий и компактный дизайн для простой установки
  • RI115-PH KV40
    RI115-PH KV40

    RI115-PH

    • Внедренный в корпус бесрамочный двигатель с внутренним ротором • Интегрированный датчик Холла и температурный датчик • Отличные характеристики тепловыделения и высокая термостойкость • Высокая структурная стабильность, стойкость к вибрациям и ударам • Высокий коэффициент заполнения пазов, эффективная и стабильная работа • Легкий и компактный, прост в установке.
  • RO60 KV115-Стандартная-версия-входит...
    RO60 KV115-Стандартная-версия-входит...

    RO60

    • Конструкция с сверхнизким зубчатым моментом • Структура с большим полым проходным отверстием • Номинальный крутящий момент: 0,8 Н·м • Высокоинтегрированная рамлесс-архитектура внешнего ротора • Интегрированные Холловские датчики и датчик температуры • Корпус из алюминиевого сплава для защиты от ударов и коррозии
  • RO80 KV105-Стандартная-версия-входит...
    RO80 KV105-Стандартная-версия-входит...

    RO80

    • Конструкция с сверхнизким пульсационным моментом • Конструкция с большим полым отверстием • Непрерывный крутящий момент: 1,3 Н·м • Высокоинтегрированная бес корпусная архитектура внешнего ротора • Интегрированные датчики Холла и температурный датчик • Корпус из алюминиевого сплава для ударостойкости и защиты от коррозии
  • RO100 KV55-Стандартная-версия-входит...
    RO100 KV55-Стандартная-версия-входит...

    RO100

    • Конструкция с сверхнизким зубчатым моментом • Конструкция с большим полым отверстием • Непрерывный крутящий момент: 4 Н·м • Высокоинтегрированная бес корпусная архитектура внешнего ротора • Интегрированные Холловские датчики и датчик температуры • Корпус из алюминиевого сплава для ударостойкости и защиты от коррозии
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы