Innenläufer Rahmelos Drehmomentmotoren sind für anspruchsvolle Robotik- und Automatisierungsanwendungen konzipiert. Sie bieten eine hohe Drehmomentdichte, geringes Rastmoment und eine dynamische Reaktionsfähigkeit sowie eine präzise Steuerung bis zu 0,01°. Das rahmenlose Design ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene mechanische Systeme. Kompakte Bauweise und geringes Gewicht erleichtern die Montage. Ideal für Exoskelette, kollaborative Roboter und Roboterachsen mit hohen Anforderungen an Effizienz und Zuverlässigkeit.
• Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarkes Ausgangssignal
• Geringes Koggingmoment für eine sanfte, gleichmäßige Betriebsweise
• Ultra-kompaktes Design zur Maximierung der Raumeffizienz
• Optionale Hall-Sensor-Integration
• Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarker Ausgang
• Niedriges Koggingmoment für sanfte, gleichmäßige Betriebsführung
• Ultra-kompaktes Design zur Maximierung der Raumausnutzung
• Optionale Hall-Sensor-Integration
• Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarkes Ausgangssignal
• Niedriges Koggingmoment für eine sanfte, gleichmäßige Betriebsweise
• Ultra-kompaktes Design zur Einsparung wertvollen Platzes
• Optionale Hall-Sensor-Integration
• Hohe Drehmomentdichte und leistungsstarke Performance
• Niedriges Koggingmoment für gleichmäßigen Betrieb
• Ultra-kompaktes Design spart Platz
• Optionale Hall-Sensor-Integration
• Betriebsspannung: 24V-48V
• Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung
• Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft
• Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °
• Rahmenloser Motor mit Innenrotation
• hitzebeständig
• Hohe Schlitzfüllrate, hohe Effizienz und Stabilität
• Hall-Sensoren als Standard
• Anwendungen in Roboterarmen und Robotergelenken
• Vergossener rahmenloser Innenläufermotor
• Integrierte Hall-Sensoren und Temperatursensoren
• Überlegene Wärmeabfuhr und hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe strukturelle Stabilität mit ausgezeichneter Vibrations- und Stoßfestigkeit
• Hohes Spulenfüllverhältnis für effiziente und stabile Leistung
• Leicht und kompakt für einfache Installation
• Vergossener rahmenloser Inrunner-Drehmomentmotor
• Integrierte Hall-Sensoren und Temperatursensoren
• Überlegene thermische Leistung mit Hochtemperaturbeständigkeit
• Hohe strukturelle Stabilität, vibrations- und stoßfest
• Hohes Spulenfüllverhältnis für effiziente und stabile Leistung
• Leicht und kompakt für einfache Integration