Безрамные внутренние двигатели с крутящим моментом разработаны для современных робототехнических и автоматизированных систем. Они обеспечивают высокую плотность крутящего момента, низкий уровень зубчатого момента, быструю динамическую реакцию и точное управление до 0,01°. Безрамная конструкция облегчает интеграцию в различные механические системы, а компактные размеры и малый вес упрощают установку. Идеально подходят для экзоскелетов, коллаборативных роботов и роботизированных суставов, где требуются высокая эффективность и надежность.
• Высокая плотность крутящего момента и мощный выход
• Низкий пульсирующий момент для плавной и гладкой работы
• Ультракомпактный дизайн для максимизации эффективности использования пространства
• Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
• Высокая плотность момента и мощный выход
• Низкий зубчатый момент для плавной и безшумной работы
• Ультрамалый дизайн для максимизации эффективности использования пространства
• Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
• Высокая плотность крутящего момента и мощный выход
• Низкий зубчатый момент для плавной и гладкой работы
• Ультракомпактный дизайн для экономии ценного пространства
• Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
• Высокая плотность крутящего момента и мощная производительность
• Низкий зубчатаый момент для плавной работы
• Ультрокompактный дизайн экономит пространство
• Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
• Рабочее напряжение: 24 -48 В
• Крутящий момент низкой резьбы, легкое управление сервоприводом
• Высокая плотность крутящего момента, большая энергетика
• Точный контроль, точность достигает 0.01 °
• Внедренный в корпус бесрамочный двигатель с внутренним ротором
• Интегрированный датчик Холла и температурный датчик
• Отличные характеристики тепловыделения и высокая термостойкость
• Высокая структурная стабильность, стойкость к вибрациям и ударам
• Высокий коэффициент заполнения пазов, эффективная и стабильная работа
• Легкий и компактный, прост в установке.
• Бесрамочный инраннерный двигатель с герметизацией
• Интегрированные датчики Холла и температуры
• Высокая эффективность теплоотвода и стойкость к повышенным температурам
• Высокая структурная стабильность с отличной стойкостью к вибрациям и ударам
• Высокое заполнение пазов статора для эффективной и стабильной работы
• Легкий и компактный дизайн для простой установки
• Герметизированный бес корпусный внутренний торсионный двигатель
• Интегрированные датчики Холла и температурные датчики
• Высокое тепловое КПД с стойкостью к повышенным температурам
• Высокая структурная стабильность, стойкость к вибрациям и ударам
• Высокий коэффициент заполнения пазов для эффективной и стабильной работы
• Легкий и компактный для простой интеграции