Cubemars - 16 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Регистрировать

 

Интересные материалы

Предназначен для тяжелых роботов с большими ногами: R100 (максимальный крутящий момент до 11 Нм).

CubeMars / Aug 21,2023

Внешний вращающийся моментный двигатель R100 серии R имеет встроенный датчик Холла, электрический угол 120±20°C. Специальная конструкция теплоотвода R100 с ультратонкой торцевой крышкой статора + силиконовой прокладкой с высоким коэффициентом теплопроводности позволяет уменьшить общую монтажную высоту и одновременно реализовать функцию теплоотвода корпуса для бесперебойной работы.


Что касается установки редуктора, мы предусмотрели монтажные отверстия в торцевой крышке ротора, чтобы клиенты могли напрямую установить соответствующий гармонический редуктор или фланцевое крепление других типов редукторов для удовлетворения потребности в большем крутящем моменте.


Конструкция R100 предусматривает наличие розеточной вилки, что позволяет отказаться от традиционных лишних проводов и оптимизировать монтаж, упрощая и облегчая его.


Мотор R100 с внешним вращающим моментом имеет низкий момент зацепления и низкую инерцию. Плавный ход при ходьбе, подпрыгивании, беге или в разных позах!


Модель R100 - прочная и мощная, предназначенная для роботов с большими нагрузками, большим крутящим моментом (2,3-11 Нм) и повышенной устойчивостью.


Product Drawing-R100

Specifications-R100

Analytical Graph of Motor Operation-R100



Следующая статья : Безрамный двигатель RI80 с высокой плотностью крутящего момента
Предыдущая статья : Внутренний двигатель вращающейся головки G60