Сделано для экзоскелетов: роботизированный двигатель AK60-6

CubeMars / Aug 15,2023

CubeMars Robotics Motor AK60-6 - компактный и простой в управлении, с высокоинтегрированными энкодерами и приводами, созданный для экзоскелетов.


AK60-6 V1.1 KV80 высокоинтегрированный силовой модуль, большая мощность в одном, модуль весит всего 368 г, тонкий, как 39,5 мм, высокоинтегрированный, легкий дизайн, маленький корпус, большая мощность, набор эффективности и мощности в целом.


AK60-6 двигатель продукта поддерживает редуктор принимает 6:1 редуктор планетарных передач, люфт: 12arcmin (0,2 °), так что продукт низкий агитации операции, процесс работы является шелковистой гладкой, мощный, и может быть точно контролируется, точность составляет до 0,1 °, и в то же время, может быть настроен в соответствии с вашими потребностями схемы замедления.


Двигатель AK60-6 V1.1 KV80 имеет высокоинтегрированный драйвер на лицевой стороне с питанием 24 В и открытым программным обеспечением MIT, а также однооборотный абсолютный энкодер 14BIT на обратной стороне, который является plug-and-play, высокоинтегрированным, высокого разрешения, устраняет традиционные избыточные провода и, похоже, представляет собой конструкцию разъема, оптимизирующую установку и упрощающую процесс.


AK60-6 V1.1 KV80 робот двигатель основные области применения: ноги робота, экзоскелет робота, совместной роботизированной руки, добро пожаловать на заказ запрос.


Product drawing-AK60-6

Specifications-AK60-6

Analytical Graph of Motor Operation-AK60-6


Похожие статьи
Проектирование двигательных систем подводных роботов: основные проблемы и решения
Проектирование двигательных систем подводных роботов: основные проблемы и решения
Узнайте о проблемах герметизации, охлаждения, эффективности и надежности приводов подводных роботов и решениях для их оснащения.
Aug 27,2026
Робот Gorilla Mk1: Вдохновленный моторами CubeMars, прокладывает путь к новым высотам в обслуживании линий электропередачи
Робот Gorilla Mk1: Вдохновленный моторами CubeMars, прокладывает путь к новым высотам в обслуживании линий электропереда...
В области обслуживания линий электропередачи в Австралии новаторский робот, разработанный компанией Crest Robotics, меняет практику работы.
Oct 31,2024
Что такое бесщеточный двигатель постоянного тока?
Что такое бесщеточный двигатель постоянного тока?
Бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC Motor) - это распространенный тип двигателя для робототехники, который питается от источника постоянного напряжения и имеет электронную коммутацию, а не щеточную, как в обычных двигателях постоянного тока.
Sep 15,2023