Oct 13,2023
Теперь все больше и больше роботов используются в различных областях, в том числе на заводах, в сфере услуг и даже в нашей жизни, всякий раз, когда техники говорят о роботах, всегда говорят о двигателях роботов, включая выбор двигателей роботов, различные
Oct 11,2023
Использование серводвигателей в манипуляторе робота включает в себя несколько этапов и требует соответствующей конфигурации аппаратного и программного обеспечения, чтобы обеспечить необходимое точное управление двигателями. Ниже описаны общие шаги по испо
Oct 07,2023
Серводвигатели (сервомоторы) - это тип двигателей, обеспечивающих точное управление положением, скоростью и углом. Они часто используются в сочетании с системой обратной связи, такой как энкодер или решающее устройство, для обеспечения обратной связи по п
Sep 15,2023
Бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC Motor) - это распространенный тип двигателя для робототехники, который питается от источника постоянного напряжения и имеет электронную коммутацию, а не щеточную, как в обычных двигателях постоянного тока.
Sep 11,2023
Моментные двигатели, также известные как моментные двигатели, являются специализированными двигателями и обычно используются в приложениях, требующих высокого крутящего момента и точно контролируемого движения, таких как робототехника, медицинское оборудо
Sep 06,2023
Шагающие роботы обычно используют комбинацию различных типов двигателей для достижения движения. Конкретные двигатели могут варьироваться в зависимости от конструкции и требований робота
Sep 06,2023
При выборе двигателя для робота необходимо сначала определить среду, в которой работает робот, основные области применения, в которых применяются сценарии, конкретные действия и задачи, которые необходимо выполнять, и т. д., а затем, исходя из вышесказанн