

Der CubeMars W30 Unterwasserantrieb ist ein in Meerwasser eintauchbares Antriebssystem, das speziell für raue marine Umgebungen entwickelt wurde. Mit Fokus auf hohe Korrosionsbeständigkeit, Effizienz und Kompaktheit verfügt er über eine Magnetanordnung, die durch eine spezielle anti-korrosive Beschichtung geschützt ist, sowie vollständig vergossene Wicklungen mittels Einkapselharz – ermöglicht direktes Wasserkühlen bei gleichzeitiger stabiler Leistung.
Alle Stahlwellen und Gehäuseschrauben bestehen aus Hochqualitätsstahl für überlegene Beständigkeit gegen Salzwasserkorrosion. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lagern verwendet der Antrieb importierte selbstschmierende Buchsen, die sich bei Wasserzutritt aktivieren, natürliche Druckbeständigkeit bieten und zuverlässigen Betrieb bis zu 200 Metern Tiefe ermöglichen.
Die Schutzhaube wird aus Hochfestigkeitspolycarbonat (PC) hergestellt und verfügt über ein aerodynamisch optimiertes stromlinienförmiges Profil, das die Schubeffizienz maximiert – mit bis zu 7,7 kgf Vorwärtszug.
Dieser vielseitige Antrieb eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen, darunter Marine-Roboter, autonome/ferngesteuerte Fahrzeuge (AUVs/ROVs), unbemannte Oberflächenfahrzeuge (USVs) und elektrische Surfbretter.
Abmessungen: Φ100 × 108 mm
Vorwärts-Schub: 6,7–7,7 kgf
Rückwärts-Schub: 5,0–5,8 kgf
Dauerleistung: 480 W
Nennstrom: 22 A
Gewicht (in Luft): 420 g
Gewicht (im Wasser): 200 g
Maximale Betriebstiefe: 200 m
Korrosionsbeständige Optimierung: Magnete mit spezialisierten Schutzbeschichtungen; Wellen und Befestigungselemente aus Hochqualitätsstahl für erhöhte Haltbarkeit im Meerwasser
Tiefseetauglichkeit: Validiert für Betrieb bis zu ~200 m – ideal für AUVs, ROVs, USVs und andere Unterwasserplattformen
Hohe Schubleistung: Liefert 6,7–7,7 kgf Vorwärts-Schub und 5,0–5,8 kgf Rückwärts-Schub für agile Manövrierbarkeit
Hohe Leistungsdichte: 480 W Dauerausgabe, kompatibel mit 4–6S Li-Ion/LiPo-Batteriesystemen; als integriertes Set mit Motor, ESC, Propellern und Schutzhaube geliefert
Leichtbauweise: Wiegt nur ~420 g in Luft (~200 g im Wasser), minimiert die Nutzlastbelastung von Unterwassersystemen
W30 Vollständiges Antriebs-Set ×1 (inklusive: W30-Motor ×1, gegenläufiges Propellerpaar ×1, ESC ×1, Schutzhaube ×1)
Konformitätszertifikat ×1
W30 Unterwasserantriebsmotor
W30 Gegenläufiges Propellerpaar
W30 ESC
W30 Schutzhaube







| Unterwasserantriebs W30 - Grunddaten | |||
| Der Typ des Antriebs | W30 | Die effektive Tauchtiefe | 200m |
| Die äußere Größe | Ø100*108mm | Kabelspezifikation x Länge | 18AWG*1000mm |
| Der Vorwärtsschub | 6.7kgf-7.7kgf | Der ausgewählte Motor | W30 KV320 |
| Der Umkehrschub | 5.0kgf-5.8kgf | Empfohlene Akku (Lipo)/Spannung | 6S(4.2V) |
| Die Nennleistung | 480W | Empfohlener elektronischer Geschwindigkeitsregler | W30 ESC-6S-45A |
| Der Nennstrom | 22A | Propeller | W30 lila Kunststoffpropeller |
| Das Gewicht des Antriebs (In Luft) | 420g | Verpackungsgewicht | 710g |
| Das gewicht des Antriebs (Im Wasser) | 200g | ||
| Unterwassermotors W30 KV320 - Grunddaten | |||
| Motorentyp | W30 KV320 | Die Nennleistung | 480W |
| Der Nennstrom | 22A | Motorgewicht | 270g |
| Leerlaufstrom(10V) | 0.5A | Die temperaturbeständigkeit-Stufe von Lackdraht | Stufe C 220℃ |
| Leerlaufdrehzahl 10V | 3200rpm | Kabelspezifikation x Länge | 18AWG*1000mm |
| Die Induktanz | 125uH | Die effektive Tauchtiefe | 200m |
| Maximaler Strom | 30A/180s | Polzahl des Steckplatzes | 12N14P |
| Maximale Leistung | 720W/180s | Die stehende Spannung der Spule | 500V/5s |
| Enthählt Kabelinnenwiderstand | 220mΩ | Verpackungsgewicht | 580g |
| dreiblätterigen Propellern W30 - Grunddaten | |||
| Die äußere Größe | Ø76.1*36mm | Gewicht | 12g |
| Steigung | 3.6 Zoll | ||
| Verkleidung W30 - Grunddaten | |||
| Die äußere Größe | Ø100*108mm | Gewicht | 140g |
| W30-6S-45A ESC - Grunddaten | |||
| Unterstützte Spannung | 4-6S | Motorleitung | Schwarz 16AWG 100mm*3p |
| Dauerstrom | 45A (gute Wärmeableitung) | Netzkabel | Rot/schwarz 14AWG 200mm |
| Momentanstrom | 50A (10s gute Wärmeableitung) | Signalleitung | PVC JR 3P |
| Standby-Leistung | ≤50mA | Bereich des Gashebelhubs | 1000-2000us |
| Aktualisierungsfrequenz des Gashebels | 400Hz | Gewicht | 32.5g |

