Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

ビデオセンター
目次
課題:なぜ開発者には「スーパーサーボ」が必要なのか?
開封レビュー:AK70-10を詳しくチェック
実機レビュー:サーボの手軽さと産業用レベルの性能
動画の見どころ:Acrobotの初期テストと今後の展望
よくある質問(FAQ)
技術資料の入手とその他の駆動ソリューション

Acrobot向け CubeMars AK70-10 BLDCモーター 開封&ファーストインプレッション

CubeMars / Jul 02,2026

ロボット開発の世界では、メーカーが公表するスペックは、実際のユーザーによる検証を経て初めてその真価が証明されます。本動画では、著名なロボットメーカー/クリエイターである Daniel Simu 氏をお招きし、CubeMars AK70-10 ブラシレスロボットアクチュエータの開封レビューとファーストインプレッションをご紹介します。


Daniel氏は現在開発中の Acrobot プロジェクトにAK70-10を採用しています。実際の使用体験を通して、コンパクトなサイズでありながら高トルクを発揮し、さらにサーボのように簡単に制御できるAK70-10の魅力を詳しくご紹介します。


課題:なぜ開発者には「スーパーサーボ」が必要なのか?


ロボットアーム、二足・四足歩行ロボット、アクロバットロボットなどの小型・中型ロボットを開発する際、エンジニアはしばしば難しい選択を迫られます。


  1. 従来型サーボの限界: 一般的なホビーサーボは低価格で扱いやすい一方、トルクが不足しており、高い衝撃負荷がかかる環境では樹脂製ギアが破損しやすいという課題があります。

  2. 産業用サーボシステムの複雑さ: 高性能ブラシレスモーターは優れた出力を提供しますが、通常は外部ドライバーや追加のエンコーダ、さらに独自のFOC(Field-Oriented Control)アルゴリズムが必要となるため、システムが大型化し、開発期間も大幅に長くなります。


サーボの扱いやすさと産業用アクチュエータの高性能を兼ね備えたソリューションはないのでしょうか?CubeMars AK70-10 は、まさにそのために設計されました。


開封レビュー:AK70-10を詳しくチェック


開封後、Daniel氏はその高い製造品質と優れた一体型設計に深い印象を受けました。完全統合型ロボットジョイントアクチュエータであるAK70-10は、以下の特長を備えています。


  • 1:10 精密遊星減速機:高い伝達効率と極めて低いバックラッシュを維持しながら、大きなトルクを実現。

  • 最大25 Nmのピークトルク:70 mmフランジというコンパクトなサイズながら、アクロバットロボットのジャンプや着地時に発生する大きな衝撃にも対応。

  • 最高回転速度310 RPM:高速な動的応答性能を実現し、俊敏なロボット動作を可能にします。

  • 14ビット高分解能磁気エンコーダ内蔵:高精度な位置フィードバックにより、滑らかで正確な制御を実現します。


実機レビュー:サーボの手軽さと産業用レベルの性能


初期テストの中で、Daniel氏は実際の開発現場で特に印象的だった2つのポイントを紹介しています。


  1. 高度な一体型設計で開発を効率化: AK70-10は単なるモーターではなく、完全なロボット用アクチュエータです。コンパクトな筐体内にブラシレスモーター、遊星減速機、高分解能エンコーダ、そして専用FOCドライバーボードを統合しています。そのため、開発者は個別にモータードライバーを購入・配線・調整する必要がありません。電源とCAN通信を接続するだけですぐに動作し、配線を大幅に簡素化するとともに、ロボット内部の限られたスペースを有効活用できます。

  2. リアルタイムトルク推定による高度な力制御: Daniel氏が特に評価した機能の一つが、出力トルクと電流をリアルタイムで推定・フィードバックできることです。内蔵ドライバーと高度な制御アルゴリズムにより、AK70-10は外部トルクセンサーを追加することなく、CANバス経由でトルク情報を直接取得できます。これにより、衝突検知、インピーダンス制御、コンプライアント制御、力覚を活用したインタラクションなど、高度な機能を最小限の追加ハードウェアで実現できます。


動画の見どころ:Acrobotの初期テストと今後の展望


Daniel氏とともにAK70-10の性能をご覧ください。


  • 開封レビュー:アルミニウム筐体、ケーブル設計、コネクタ配置、全体的な機械設計を360°から詳しく紹介。

  • ベンチテスト:シンプルなコマンドだけで、非常に滑らかな位置追従制御と速度制御を実現する様子をご覧いただけます。

  • Acrobotプロジェクト紹介:Daniel氏がアクロバットロボットの主要関節としてAK70-10を採用した理由と、今後予定している高ダイナミクス動作テストへの期待を語ります。


よくある質問(FAQ)


Q1:AK70-10は現在使用している高トルクサーボの代わりとして使用できますか?


A: はい、もちろん可能です。むしろ大幅な性能向上が期待できます。AK70-10はオールメタルギアを採用しており、一般的なサーボで発生しやすいギア破損の問題を解消しています。また、標準CAN通信に対応しているため、シンプルな位置・速度指令だけで、より滑らかで高精度な制御と最大25 Nmのピークトルクを実現できます。


Q2:モーター制御に詳しくなくてもAK70-10を使用できますか?


A: はい。複雑なFOC制御アルゴリズムはすでにアクチュエータ内部に実装されています。Arduino、STM32、ROSなど、お使いのコントローラーからCANコマンドを送信するだけで利用できます。CubeMarsでは、詳細な通信プロトコル資料とサンプルコードをご用意しているため、低レベルのモーター調整ではなく、ロボット本体の開発に集中できます。


技術資料の入手とその他の駆動ソリューション


Daniel氏による貴重な実機レビューをご紹介いただき、ありがとうございました。AK70-10にご興味をお持ちの方は、詳細な技術資料をご覧いただくか、CubeMarsが提供するその他の高性能ロボットジョイントモジュールもぜひご覧ください。


[CubeMars AK70-10の詳細仕様・外形寸法はこちら]

関連記事
チュートリアル:CubeMars 水中用TW ESCとスラスターの接続方法
チュートリアル:CubeMars 水中用TW ESCとスラスターの接続方法
CubeMars 水中用TW ESCをスラスターに正しく接続する方法を学びましょう。ROVや水中ドローンの構築に役立つ、配線とセットアップのステップバイステップガイドです。
Jun 26,2026
AKシリーズ サーボモード制御デモ
AKシリーズ サーボモード制御デモ
AKシリーズ サーボモード制御デモ
Oct 22,2024
CubeMars V3.0上位機用ベーシックユーザーガイド
CubeMars V3.0上位機用ベーシックユーザーガイド
1、V3.0モーターをR-LINK V3.0に接続する方法;2、モーターを上位機(パソコン)に接続する方法;3、上位機インターフェースの紹介;4、サーボモード制御のデモンストレーション;5、MITフォースコントロールモードのデモンストレーション
Jul 03,2025
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ