Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
集成電機モジュールの卓越した利点
広範な応用

CubeMars 一体集成式モーターモジュール ロボットの新しい動力選択

CubeMars / Jun 28,2024

CubeMarsでは、ロボット駆動の発展を推進することに尽力しています。私たちのAKシリーズモーターモジュールは、高度に統合された革新的なデザインにより、業界の標準となっています。これらのモーターモジュールは、モーターだけでなく、減速機、ドライブボード、外装も統合されており、卓越した性能と信頼性を提供し、精密な制御と高い信頼性が求められるさまざまなロボットシステムに広く使用されています。


集成電機モジュールの卓越した利点


私たちCubeMarsのAKシリーズモーターモジュールは、複数のコンポーネントを1つのユニットに統合することで、必要な設置スペースを大幅に削減し、システム設計を簡素化しました。すべてのコンポーネントは1つのハウジング内に封入されており、外部要因によるずれや機械的故障のリスクを減少させ、システム全体の信頼性を大幅に向上させています。


AKシリーズモーターモジュールは、その低バックラッシュと高精度で知られており、四足ロボットや外骨格デバイスなど、正確な位置決めとスムーズな操作が求められるさまざまなアプリケーションで優れた性能を発揮します。統合設計により、これらのモーターモジュールはさまざまなロボットシステムに容易に組み込むことができ、エンジニアは異なるコンポーネントを個別に調達して組み立てる必要がなく、時間を節約し、潜在的な故障点を減らすことができます。


広範な応用


CubeMars AKシリーズ電動モジュールは用途が広く、ロボット犬、外骨格、協働ロボットアーム、自動誘導運搬車(AGV)など、さまざまな高トルクおよび精密制御のアプリケーションシーンに適しています。多くの精密制御と高性能が求められる分野で、AKシリーズ電動モジュールは卓越した性能を発揮します。例えば、AKシリーズ電動モーターの高トルクと精密制御により、Kembaのようなロボットは複雑な動作を柔軟かつ正確に実行できます。これらの電動モジュールは、人間の動作を支えるために必要な力と制御を提供し、人間の移動性と力を強化します。協働環境において、AKシリーズの精密性と信頼性は、ロボットと人間の間の安全で効率的な相互作用を確保します。その卓越した性能と統合能力により、これらの電動モジュールは高精度と耐久性が求められる自動化システムに非常に適しています。


結論


CubeMars AKシリーズモーターモジュールは、ロボット工学と精密機械分野における重要な進歩を代表しています。複数の重要なコンポーネントをコンパクトなユニットに統合することで、これらのモジュールは性能、信頼性、そして統合の簡素化を提供します。ロボット技術の進化に伴い、統合モーターモジュールの応用はますます広がり、さまざまな分野での革新と応用を促進するでしょう。



関連記事
QDDアクチュエータの選び方とは?主要指標と用途別の検討ポイント
QDDアクチュエータの選び方とは?主要指標と用途別の検討ポイント
ロボット用途に適したQDDアクチュエータを選定するために、トルク密度、ピークトルク、バックドライバビリティ、応答性、制御性能の評価方法を解説します。
Jun 16,2026
高トルク密度フレームレスモーターRI80
高トルク密度フレームレスモーターRI80
高トルク密度フレームレスモーターRI80、低ノイズ運転、強力なパワー!
Aug 16,2023
CubeMarsは2024 年にビンガムトン大学ロボットチームをURC 大会に参加させるためにスポンサーを務めます
CubeMarsは2024 年にビンガムトン大学ロボットチームをURC 大会に参加させるためにスポンサーを務めます
CubeMarsは、2024 年にバイングハムトン大学のロボットチームをNASAが主催するUniversity Rover Challenge(URC)大会にスポンサーすることを誇りに思います。URCは国際的な大学生ロボット競技であり、大学生が科学、技術、工学、数学(STEM)の知識を応用し、火星探査用のロボットを設計、製造、操作することを奨励することを目的としています。
May 08,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ