RoboTeam Twenteの火星探査車駆動事例:CubeMarsは複雑な地形で求められる走行性能にどう応えるのか
複雑な地形に対応する火星探査車の開発
火星探査車は、移動ロボット分野における代表的な応用例の一つです。主に平坦な路面で稼働する一般的な移動ロボットとは異なり、火星探査車は起伏のある地形、軟弱な地面、浮石、斜面などの複雑な環境に直面する必要があります。ロボットには十分な駆動力だけでなく、移動中の制御性を維持するとともに、車体全体の重量、構造上のスペース、システム統合の要件も考慮することが求められます。
RoboTeam Twenteは、オランダの学際的な学生ロボットチームであり、トゥエンテ大学(University of Twente)およびサクシオン応用科学大学(Saxion University of Applied Sciences)の学生が参加しています。同チームはロボットシステムの開発に取り組んでおり、機械設計、電子システム、組み込み制御、ソフトウェア開発、人工知能など、複数の分野にわたって活動しています。
RoboTeam Twenteの火星探査車プロジェクトでは、チームは6輪駆動方式を採用し、各車輪に独立したモーターを搭載しています。その中で、CubeMars AK70-10 KV100は車輪のハブ内部に取り付けられ、車輪駆動用アクチュエーターとして機能し、駆動ユニットと車輪構造を密接に一体化しています。
このようなプロジェクトにおいて、駆動システムは単に個々の部品を選定するだけの問題ではありません。モーターとアクチュエーターの性能は、車輪に伝達される駆動力、ロボットの動作指令に対する応答、そして車体全体の機械レイアウトに影響を与えます。
したがって、出力、動作応答、システム統合のバランスをどのように取るかは、火星探査車の駆動システム設計において注目すべき重要な課題です。
駆動システムが直面する課題:出力と制御の両立
火星探査車の開発において、駆動システムはさまざまな動作条件に対応する必要があります。
1. 複雑な地形には十分な出力トルクが必要
ロボットが斜面、軟弱な地面、岩の多い路面を走行する際、車輪は地面から受ける抵抗や傾斜による負荷変動を克服する必要があります。駆動システムが十分な車輪端トルクを供給できない場合、ロボットは想定した動作状態を維持することが困難になる可能性があります。
そのため、駆動用アクチュエーターを選定する際には、モーターの回転速度やサイズだけに注目するのでは不十分です。減速機構がモーターの出力を車輪端に必要なトルクへどのように変換するかについても考慮する必要があります。
車輪端トルクは駆動能力を評価する重要な指標ですが、それだけで火星探査車の登坂性能や障害物乗り越え性能が決まるわけではありません。車輪半径、車体全体の質量、路面のグリップ、シャーシ構造、荷重配分などの要素も、複雑な地形におけるロボットの走行能力に影響を与えます。
2. 動作応答がロボットの操縦性に影響する
火星探査車は常に同じ速度で走行するわけではありません。走行速度の調整、進行方向の変更、精密な移動タスクの実行時には、駆動システムが制御指令に迅速に応答する必要があります。
減速比は、アクチュエーターの出力回転速度とトルクに影響する重要な要素の一つです。減速比が大きいほど一般的にトルクの増幅効果は高まりますが、出力回転速度は低下します。一方、減速比が小さいほど、一般的に高い出力回転速度を得やすくなります。
つまり、駆動システムの設計では、減速比が大きいほど常に優れていると考えるのではなく、ロボットの実際の動作要件に基づいて判断する必要があります。モーターの動作点、伝達効率、制御パラメーターも、アクチュエーターの実際の出力性能に影響します。
3. 限られたスペースがシステム統合の難易度を高める
移動ロボットのシャーシには、車輪、サスペンション構造、バッテリー、コントローラー、その他のミッション機器を配置するためのスペースを確保する必要があります。モーター、ギアボックス、エンコーダー、ドライバーをそれぞれ個別に取り付け、適合させる必要がある場合、機械レイアウトや電気系統の統合がより複雑になる可能性があります。
機械設計、電子システム、ソフトウェア制御を同時に進めるロボット開発チームにとって、アクチュエーターの統合度も駆動ソリューションを評価するうえで重要な要素です。
CubeMarsの駆動ソリューション:AK70-10 KV100とハブ内蔵型駆動方式
6輪駆動の移動ロボットでは、アクチュエーターの選定にあたり、出力トルク、回転速度、取り付け寸法、制御インターフェースを総合的に考慮する必要があります。CubeMars AK70-10 KV100は10:1の遊星減速機を採用し、モーター、ドライバー、エンコーダーなどの主要部品を統合しています。これにより、ロボットの駆動システムにおける機械レイアウトと制御系統の統合を検討するための選択肢となります。
減速比は出力回転速度とトルク増幅の重要なトレードオフを決定し、統合型構造は一部の部品の取り付けや適合作業の簡素化に役立ちます。スペースに制約のあるハブ内蔵型駆動設計では、この2つの観点を特に重視する必要があります。
ただし、特定の火星探査車プラットフォームに適しているかどうかは、車体全体の質量、車輪半径、目標走行速度、地形条件、連続運転時の放熱要件などを踏まえて総合的に評価する必要があります。
1. AK70-10 KV100:10:1の減速比とハブ内蔵型駆動方式
RoboTeam Twenteのプロジェクト紹介では、CubeMars AK70-10 KV100がRoboTeam Twenteの火星探査車の車輪駆動ユニットとして紹介され、車輪のハブ内部に取り付けられています。この構成は駆動用アクチュエーターと車輪構造を一体化しており、シャーシ設計と駆動システムの統合に関する具体的な参考事例となります。
CubeMarsの公式製品仕様によると、AK70-10 KV100の主なパラメーターは以下のとおりです。
| パラメーター | 仕様 |
| 製品型番 | AK70-10 KV100 |
| 減速比 | 10:1 |
| 定格トルク | 8.3 N·m |
| ピークトルク | 24.8 N·m |
| 定格回転速度 | 148/310 rpm |
| 無負荷回転速度 | 480 rpm |
| 重量 | 約621 g |
| 寸法 | φ89 × 50.25 mm |
AK70-10 KV100は10:1の遊星減速機を採用し、モーター、ドライバー、エンコーダーなどの主要部品を1つのアクチュエーターに統合しています。移動ロボットの開発チームにとって、この統合方式は、比較的明確な外形寸法、取り付けインターフェース、制御インターフェースを基準に駆動システムを設計するうえで役立ちます。
ハブ内蔵型駆動設計では、アクチュエーターは十分な出力トルクを供給すると同時に、目標車速、取り付けスペース、連続運転などの要件を満たす必要があります。減速比が小さいほど一般的に高い出力回転速度を得やすくなりますが、トルク増幅効果は相対的に小さくなります。そのため、車輪寸法、車体全体の負荷、実際の地形条件に基づく総合的な評価が引き続き必要です。
また、アクチュエーターの定格トルクとピークトルクは、車両の登坂能力や障害物乗り越え能力と同じものではありません。連続出力能力、ピークトルクの許容継続時間、伝達効率、放熱条件、路面のグリップを、実際の設計および試験において考慮する必要があります。
なぜ統合型アクチュエーターに注目するのか?
減速比の違いによる出力特性に加えて、アクチュエーターの統合方式も、RoboTeam Twenteのプロジェクトで検討する価値のあるもう一つのポイントです。
CubeMars AK70-10 KV100は、モーター、ギアボックス、ドライバー、エンコーダーなどの主要部品を1つのハウジング内に統合しています。複数の部品を個別に選定して取り付ける方式と比較して、統合型ソリューションは、機械的な取り付けやシステムの適合作業の一部を簡素化できる可能性があります。
ロボット開発チームにとって、この設計アプローチにはいくつかの参考となる点があります。
1. 駆動システムの機械レイアウトを簡素化する
アクチュエーターの外形寸法、取り付けインターフェース、出力構造は、シャーシ設計に直接影響します。RoboTeam Twenteのプロジェクトでは、AK70-10 KV100が車輪のハブ内部に取り付けられているため、駆動ユニットの寸法と構造の統合度が、ホイールハブのレイアウトに直接関係します。
統合型アクチュエーターを採用することで、開発者は比較的明確な外形寸法と取り付けインターフェースを基準に構造を設計でき、個別部品間のレイアウト作業を一部削減できます。
2. 機械系と制御系の協調開発を可能にする
ロボットの駆動ソリューションでは、機械的な取り付け、電源構成、通信インターフェース、制御方式、フィードバック信号などの課題に同時に対応する必要があります。アクチュエーターのインターフェースと制御機能を事前に明確にすることで、機械、電子、ソフトウェアの各チームが同じ駆動ソリューションを基準に統合開発を進めやすくなります。
ただし、統合型アクチュエーターを採用しても、システムの調整作業が不要になるわけではありません。電源、電流制限、通信プロトコル、制御パラメーター、熱設計については、製品の技術資料と車体全体の要件に基づいて検証する必要があります。
3. さまざまな動作要件に対応する構成の柔軟性を確保する
RoboTeam Twenteは6輪駆動方式を採用し、各車輪に独立したモーターを搭載しています。この設計では、各アクチュエーターの出力能力だけでなく、複数の駆動ユニットの通信設定、パラメーター校正、協調制御についても考慮する必要があります。
プロジェクト動画では、チームが各モーターに個別のIDを割り当て、共通の通信バスを介して制御システムに接続し、単一モーターの校正から6輪すべての協調起動へと進める過程を紹介しています。
これらの内容から、統合型アクチュエーターの導入には、機械的な取り付けだけでなく、通信設定、制御インターフェース、車体全体の統合および調整との連携も必要であることが分かります。
RoboTeam Twenteの事例から得られる教訓
RoboTeam Twenteのプロジェクトは、6輪移動プラットフォームにおける小型統合型アクチュエーターの活用例を示しており、ほかの移動ロボットプロジェクトにとっても、選定時に参考となるいくつかの方向性を提供しています。
1. 車輪とシャーシの構造を踏まえて取り付けスペースを評価する
アクチュエーターの外径だけでなく、軸方向の長さ、取り付けインターフェース、ケーブルの配線経路、メンテナンススペースについても考慮する必要があります。多輪プラットフォームでは、各駆動ユニットの寸法と重量も車体全体のレイアウトに影響します。
そのため、アクチュエーターの選定では、外径だけで適合性を判断するのではなく、ホイールハブ、サスペンション構造、シャーシ内のスペースを含めた全体設計に基づいて検討する必要があります。
2. 実際の使用条件に基づいて車輪端の出力要件を算出する
車両重量、車輪半径、傾斜、路面抵抗、障害物乗り越えの要件は、いずれも必要なトルクに影響します。短時間のピーク負荷と連続運転時の要件をそれぞれ評価し、実際の使用条件に対して適切な余裕を確保する必要があります。
定格トルクとピークトルクは個別に評価する必要があります。同時に、連続出力能力、伝達効率、放熱条件も考慮しなければなりません。製品仕様はアクチュエーター選定の出発点にすぎず、車体全体の性能検証に直接代わるものではありません。
3. 減速比と目標車速のバランスを取る
大きな減速比は低速時に高いトルクを得るのに役立ちますが、出力回転速度も制限します。選定時には、目標車速、車輪端トルク、動的応答を考慮して計算と検証を行う必要があります。
移動ロボットにおいて、適切な減速比は単純に最大または最小であればよいというものではありません。特定のタスクに応じて、駆動力、最高速度、動作応答の間で適切なバランスを取る必要があります。
4. 制御システムを事前に計画する
6台以上の駆動ユニットを備えるプラットフォームでは、通信インターフェース、制御モード、フィードバックデータ、電源構成を確認するとともに、モーターID、バス接続、調整手順を計画する必要があります。
複数の駆動ユニットを協調動作させる場合は、通信負荷、制御指令の管理、故障処理の仕組みにも注意が必要です。長時間の稼働を想定したロボットでは、温度上昇、放熱、連続出力性能についても検証する必要があります。
駆動用アクチュエーターの最終的な選定は、車体全体の要件に基づいて行う必要があります。トルク、速度、温度上昇、通信の安定性、実際の地形での走行性能を試作機で検証することによって初めて、その駆動ソリューションが対象用途に適しているかどうかを判断できます。
まとめ
RoboTeam Twenteの火星探査車プロジェクトは、複雑な地形に対応する移動ロボットの開発において、駆動システムが重要であることを示しています。ホイールハブ内部のコンパクトな駆動レイアウトから、6輪それぞれの独立駆動と協調制御まで、駆動システムに関するあらゆる設計判断は、ロボットの実際のミッション要件と照らし合わせて評価する必要があります。
この事例では、CubeMars AK70-10 KV100が火星探査車のハブ内蔵型駆動アクチュエーターとして使用されています。10:1の遊星減速機を採用し、モーター、ドライバー、14-bitエンコーダーなどの主要部品を1つのハウジング内に統合しています。定格トルクは8.3 N·m、ピークトルクは約24.8 N·mであり、コンパクトなハブ内蔵型駆動ソリューションを評価するための具体的な製品仕様となります。
火星探査車やその他の移動ロボットプロジェクトにおいて、適切な駆動ソリューションを選ぶことは、単に優れた仕様を持つモーターを選定することではありません。アクチュエーターの出力特性を、車体全体の負荷、車輪のパラメーター、動作目標、制御システムに適合させる必要があります。同時に、取り付けスペース、電源条件、熱管理、通信能力、連続運転時の性能も、全体設計と検証のプロセスに組み込む必要があります。
RoboTeam Twenteのプロジェクトを通じて、ロボット開発者は実際の用途要件に基づいてアクチュエーターの出力性能と統合方式を評価する方法について理解を深め、出力性能、機械レイアウト、複数モーターの制御要件を総合的に検討できるようになります。CubeMars AKシリーズの統合型アクチュエーターは、ロボットの駆動設計において検討可能なソリューションを提供します。具体的なモデルについては、プロジェクトの使用条件と公式技術仕様に基づいて選定する必要があります。
火星探査車、オフロード移動ロボット、またはコンパクトな駆動システムを必要とするその他のロボットプラットフォームを開発している場合は、CubeMars AKシリーズのアクチュエーターについてさらに詳しく確認し、負荷、速度、制御要件に基づいてプロジェクトに適した駆動ソリューションを検討してください。