ねじ接続工法、二段式独立カプセル、低抵抗シール工法。メンテナンスフリーでモーター内への土砂の侵入を防止する。
内部構造を簡素化し、安定した運用を実現する。
流線化設計により、水中抵抗をより大幅に低減し、効率的な稼働を実現する。



CubeMars SW17水中推進器は、浅深度潜水用の無人表面航走体(USV)およびハンドヘルドダイバー推進車両(DPV)向けに特別に設計された高推力推進システムです。
精密鋳造アルミニウム合金で構成され、デュアルチャンバー独立密封構造と低摩擦ダイナミックシャフトシールを搭載しています。内部には高熱伝導率のポッティング材が充填され、放熱性が強化されています。これにより、0~30メートルの水深での信頼性の高い運転が可能です。定格電圧48Vで、最大静的推力は≥17 kgfを実現しています。コンパクトな形状で高い出力が求められるUSV、電動サーフボード、ハンドヘルド推進ユニットなどの用途に最適です。





ねじ接続工法、二段式独立カプセル、低抵抗シール工法。メンテナンスフリーでモーター内への土砂の侵入を防止する。
内部構造を簡素化し、安定した運用を実現する。
流線化設計により、水中抵抗をより大幅に低減し、効率的な稼働を実現する。




| 定格電力 | 870W | 主軸シール方式 | 低抵抗シール |
| 定格電圧 | 48V | 主体構造 | 二段式シールカプセル |
| 最大係留推力 | ≥17kgf | ケーブル仕様 | TPU(艶あり面)φ 8.5mm-3*14AWG-1.5M |
| 適用水深 | 0-30M | ドライブ | 外付け |
| デフレクタカバー材質 | POM | 適用シーン | 無人船、動力浮き板、手持ちスラスターなど |
| プロペラ材質 | アルミニウム合金 | 重量 | 1350g(空中)775g(水中) |
| シェル材質 | アルミニウム合金 | 環境条件 | 0-50℃(保存)0-40℃(使用) |
| プロペラ仕様 | φ106mm | 使用上のご注意 | 使用後はすぐに水で洗い流してください |
| モーター回転子極数 | 28P | お勧めのモーター組合わせ | TW-80A-12S |

| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 最大係留推力 (KGF) | 適用水深 (M) | 重量 (G) | サイズ(直径 × 長さ) MM | 操作 |
| DWシリーズ | DW10 | 36 | 540 | 10 | 0-350 | 840 | Ф100*148 | |
| DWシリーズ | DW15 | 48 | 750 | 15 | 0-350 | 1260 | Ф130.6*174.5 | |
| DWシリーズ | DW20 | 48 | 910 | 20 | 0-350 | 1630 | Ф152*182 | |
| DWシリーズ | DW25 | 48 | 1315 | 25 | 0-350 | 1790 | Ф152*191 | |
| SWシリーズ | SW7 | 36 | 360 | 7 | 0-30 | 700 | Ф100*125.5 | |
| SWシリーズ | SW12 | 48 | 520 | 12 | 0-30 | 1180 | Ф130.6*151.5 | |
| SWシリーズ | SW17 | 48 | 870 | 17 | 0-30 | 1350 | Ф130.6*163.5 |