ニューフェイス
新型ROシリーズ
低コギングトルク化
50


大中空構造

CubeMars RO60‑KV115 Liteは、ROシリーズの軽量バリアントです。最小限の重量とコスト効率を優先するアプリケーション向けに、ホールセンサレスフレームレスアウトランナートルクモータとして設計されています。
定格電圧48Vで動作する本バージョンは、ホールセンサとフロントカバーを省略することで構造を簡素化しています。それでもなお、超低コギングトルクと大口径中空シャフトというコアメリットを保持しています。連続トルク0.8 N·m、ピークトルク最大2.4 N·m、総重量わずか195gです。超高位置フィードバック精度が必須ではない、スペースに制約のあるロボットシステム、例えばロボット関節、外骨格、協調型アーム、医療機器などに最適です。




| RO60 KV115 通常版 |
![]() |
| RO60 KV115 Lite版 |
![]() |
| RO60 KV115 通常版 | |||
| 応用分野 | ロボットアーム | 絶縁レベル | F |
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 10MΩ |
| コイル接合方法 | star | コギングトルク化 | 15N.mm |
| 極対数 | 14 | 慣性モーメント | 1161gcm² |
| 最大トルク密度 | 9.68Nm/kg | 重量 | 248g |
| ローター重量 | 105g | 固定子重量 | 143g |
| ホールセンサライン | 30#AWシリコーンワイヤー 100±5mmスズ5±2mm | 線出し | モーター三相線:エナメル線直出し 100±5mmめっき処理5±2mm |
| 3相モーターコイル径 | 3mm | ||
| RO60 KV115 Lite版 | |||
| 応用分野 | ロボットアーム | 絶縁レベル | F |
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 10MΩ |
| コイル接合方法 | star | コギングトルク化 | 15N.mm |
| 極対数 | 14 | 慣性モーメント | 800gcm² |
| ローター重量 | 70g | 重量 | 195g |
| エナメルワイヤーの突起の 最大の高さ | 5mm | 固定子重量 | 125g |
| 3相モーターコイル径 | 3mm | 線出し | モーター三相線:エナメル線直出し 100±5mmめっき処理5±2mm |
| パラメータ | |||
| 定格電圧 | 48V | 逆電位定数 | 8.28V/krpm |
| 空載回転速度 | 5520rpm | 線抵抗 | 300mΩ |
| 定格トルク | 0.8Nm | 線インダクタンス | 395μH |
| 定格回転速度 | 4200rpm | モータ定数 | 0.17Nm/√W |
| 定格電流 | 8.5ADC | 機械的時定数 | 2.86ms |
| ピークトルク | 2.4Nm | 電気的時定数 | 1.32ms |
| ピーク電流 | 40ADC | トルク定数 | 0.094Nm/A |
| 速度定数 | 115rpm/V | ||


| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 额定扭矩 (Nm) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (RPM) | ピークトルク (Nm) | ピーク電流 (A) | 無負荷回転速度 (RPM) | ワイヤー抵抗 (mΩ) | ワイヤーインダクタンス (μH) | 極対数 | 重量 (G) | サイズ(直径 × 長さ)MM | ホールセンサー | 温度センサー | 操作 |
| ROシリーズ | RO100 KV55-スタンダードはホール付き | 48 | 838 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 710 | Ф113.5*36.2 | Yes | Yes | |
| ROシリーズ | RO100 KV55 Litebはホールなし | 48 | 838 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 525 | Ф108.3*28 | No | No | |
| ROシリーズ | RO80 KV105-スタンダードはホール付き | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 352 | Ф92.6*26.4 | Yes | Yes | |
| ROシリーズ | RO80 KV105 Litebはホールなし | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 265 | Ф88.6*17.7 | No | No | |
| ROシリーズ | RO60 KV115-スタンダードはホール付き | 48 | 352 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 248 | Ф73.8*23 | Yes | Yes | |
| ROシリーズ | RO60 KV115 Litebはホールなし | 48 | 352 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 195 | Ф70.5*15 | No | No | |
| ROシリーズ | RO40 KV140 Lite | 24 | 51 | 0.2 | 2.85 | 2450 | 0.6 | 11.6 | 3400 | 1700 | 580 | 14 | 60 | Ф46.3*13 | No | No | |
| ROシリーズ | RO50 KV108 Lite | 24 | 66 | 0.3 | 3.4 | 2100 | 0.9 | 9.3 | 2600 | 1035 | 460 | 14 | 105 | Ф61.7*14.5 | No | No |