コンパクト 軽量パワフル
RIフィッティングインナーローターモーター

軽量コンパクト 設置が容易
磁気密度に影響を与えない前提の下で、コアのヨーク部を薄く設計し 従来のRIシリーズ製品に比べてヨーク部を最大で30%以上薄くし 各種主流の埋め込み式設備と協働ロボットのコンパクトな設置需要に適応する

耐高温 継続高効率
フィッティング工法を採用し、放熱性能を向上させる 85℃を超えない条件で優れた性能を発揮すると同時に 150℃までの巻線温度でも連続的に性能を維持することができる
トルク/N・m
温度/°C

優れた設計 パワーアップ
電磁部は優れた設計により、トルクおよび出力密度が25%向上している

出力安定 持続高効率
複数のトルク範囲にわたって高効率で安定した出力を維持する

インテリジェントな統合 柔軟な制御
ホールセンサーと温度センサーを一体化し、使用中の角度と温度の正確な制御 を実現し、顧客の実際の使用柔軟性を高め、モーターの良好な運行を保証する