ユーザー登録
CubeMars G60 Gimbal Motorは、大径センタースルーホール設計を採用しており、電気式スリップリングの組み込みが可能で、配線も容易に行えます。Gシリーズ・ジンバルモーターは、全体的にコギングトルクが低く、消費電力を抑えながら、素早い応答を実現します。0.01°の高精度を備え、速度制御や位置制御を含む複数の制御モードに対応しており、精密で使いやすい制御を可能にします。
G60ジンバルモーターは、高占積率の巻線を採用し、高トルク密度を維持しながら低速運転を実現します。これにより、高出力が求められる用途のニーズにも対応します。さらに、高い防水・防塵性能を備えており、ジンバルシステムや自動運転システムに適しています。その優れた性能から、多くのユーザーに支持されています。
G60ジンバルモーターの仕様
Gシリーズ・ジンバルモーターの詳細情報や、ジンバルモーターのカスタマイズをご希望のお客様は、オンラインアドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。







| 応用分野 | 雲台、レーダーです | 絶縁レベル | H |
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V 5mA/2s |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 500V 10MΩ |
| コイル接合方法 | star | 相数 | 3 |
| 極対数 | 14 | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 24 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 44.3 |
| 無負荷回転速度 (rpm) | 516 | ワイヤー抵 (mΩ) | 5500 |
| 定格トルク (Nm) | 0.6 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 2720 |
| 定格回転速度 (rpm) | 310 | 慣性モーメント (gcm²) | 355 |
| 定格電流 (ADC) | 1.35 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.1919 |
| ピークトルク (Nm) | 1.75 | モータの機械的時定数 (ms) | 0.96 |
| ピーク電流 (ADC) | 4 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.49 |
| 速度定数 (rpm/V) | 25 | 重量 (g) | 230 |
| トルク定数 (Nm/A) | 0.45 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 7.61 |
| 定格電圧 (V) | 24 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 20.05 |
| 無負荷回転速度 (rpm) | 1140 | ワイヤー抵 (mΩ) | 1200 |
| 定格トルク (Nm) | 0.6 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 900 |
| 定格回転速度 (rpm) | 840 | 慣性モーメント (gcm²) | 355 |
| 定格電流 (ADC) | 2.93 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.1871 |
| ピークトルク (Nm) | 1.75 | モータの機械的時定数 (ms) | 1.01 |
| ピーク電流 (ADC) | 8.9 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.75 |
| 速度定数 (rpm/V) | 55 | 重量 (g) | 226 |
| トルク定数 (Nm/A) | 0.205 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 7.74 |