ねじ接続工法、二段式独立カプセル、低抵抗シール工法。メンテナンスフリーでモーター内への土砂の侵入を防止する。
内部構造を簡素化し、安定した運用を実現する。
流線化設計により、水中抵抗をより大幅に低減し、効率的な稼働を実現する。


CubeMars DW15水中推進器は、深潜水用遠隔操作車(ROV)および自律型水中航走体(AUV)向けに特化した高性能推進システムです。
定格電圧48Vで、最大静的推力は≥15 kgfを実現。約350メートルまでの水中環境でも安定して動作するよう設計されています。
精密鋳造アルミニウム合金ハウジング、二重チャンバ独立シール構造、低摩擦ダイナミックシャフトシールを採用。高熱伝導性ポッティング材と効率的な水冷放熱により、高水圧下や過酷なミッションプロファイルにおいても安定かつメンテナンスフレンドリーな動作を実現しています。





ねじ接続工法、二段式独立カプセル、低抵抗シール工法。メンテナンスフリーでモーター内への土砂の侵入を防止する。
内部構造を簡素化し、安定した運用を実現する。
流線化設計により、水中抵抗をより大幅に低減し、効率的な稼働を実現する。



| 定格電力 | 750W | 主軸シール方式 | 低抵抗シール |
| 定格電圧 | 48V | 主体構造 | 二段式シールカプセル |
| 最大係留推力 | ≥15kgf | ケーブル仕様 | TPU(艶あり面)φ 8mm-3*16AWG-1.5M |
| 適用水深 | 0-350M | ドライブ | 外付け |
| デフレクタカバー材質 | POM | 適用シーン | 無人船、動力浮き板、ROVなど |
| プロペラ材質 | アルミニウム合金 | 重量 | 1300g(空中)735g(水中) |
| シェル材質 | アルミニウム合金 | 環境条件 | 0-50℃(保存)0-40℃(使用) |
| プロペラ仕様 | φ106mm | 使用上のご注意 | 使用後はすぐに水で洗い流してください |
| モーター回転子極数 | 28P | お勧めのモーター組合わせ | TW-40A-12S |

| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 最大係留推力 (KGF) | 適用水深 (M) | 重量 (G) | サイズ(直径 × 長さ) MM | 操作 |
| DWシリーズ | DW10 | 36 | 540 | 10 | 0-350 | 840 | Ф100*148 | |
| DWシリーズ | DW15 | 48 | 750 | 15 | 0-350 | 1260 | Ф130.6*174.5 | |
| DWシリーズ | DW20 | 48 | 910 | 20 | 0-350 | 1630 | Ф152*182 | |
| DWシリーズ | DW25 | 48 | 1315 | 25 | 0-350 | 1790 | Ф152*191 | |
| SWシリーズ | SW7 | 36 | 360 | 7 | 0-30 | 700 | Ф100*125.5 | |
| SWシリーズ | SW12 | 48 | 520 | 12 | 0-30 | 1180 | Ф130.6*151.5 | |
| SWシリーズ | SW17 | 48 | 870 | 17 | 0-30 | 1350 | Ф130.6*163.5 |