ねじ接続工法、二段式独立カプセル、低抵抗シール工法。メンテナンスフリーでモーター内への土砂の侵入を防止する。
内部構造を簡素化し、安定した運用を実現する。
流線化設計により、水中抵抗をより大幅に低減し、効率的な稼働を実現する。


CubeMars DW10水中推進器は、遠隔操作型車両(ROV)および自律型水中車両(AUV)向けに開発されています。定格電圧36V、連続出力約540W、公称静推力≥10kgfを備え、最大350メートルの深度でも安定した動作を実現します。
本推進器は、精密鋳造アルミニウム合金ハウジング、独立した二重チャンバーシールシステム、低摩擦ダイナミックシャフトシールを特徴とします。内部は高熱伝導率材料でポッティングされ、直接水冷方式により効率的な熱管理を実現しています。空気中重量840g(水中約480g)で、プロフェッショナルな海中ミッションに求められる出力、耐久性、コンパクトさのバランスに優れています。





ねじ接続工法、二段式独立カプセル、低抵抗シール工法。メンテナンスフリーでモーター内への土砂の侵入を防止する。
内部構造を簡素化し、安定した運用を実現する。
流線化設計により、水中抵抗をより大幅に低減し、効率的な稼働を実現する。



| 定格電力 | 540W | 主軸シール方式 | 低抵抗シール |
| 定格電圧 | 36V | 主体構造 | 二段式シールカプセル |
| 最大係留推力 | ≥10kgf | ケーブル仕様 | TPU(艶あり面)φ 8mm-3*16AWG-1.5M |
| 適用水深 | 0-350M | ドライブ | 外付け |
| デフレクタカバー材質 | POM | 適用シーン | 無人船、動力浮き板、ROVなど |
| プロペラ材質 | アルミニウム合金 | 重量 | 840g(空中)480g(水中) |
| シェル材質 | アルミニウム合金 | 環境条件 | 0-50℃(保存)0-40℃(使用) |
| プロペラ仕様 | φ80mm | 使用上のご注意 | 使用後はすぐに水で洗い流してください |
| モーター回転子極数 | 24P | お勧めのモーター組合わせ | TW-40A-12S |

| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 最大係留推力 (KGF) | 適用水深 (M) | 重量 (G) | サイズ(直径 × 長さ) MM | 操作 |
| DWシリーズ | DW10 | 36 | 540 | 10 | 0-350 | 840 | Ф100*148 | |
| DWシリーズ | DW15 | 48 | 750 | 15 | 0-350 | 1260 | Ф130.6*174.5 | |
| DWシリーズ | DW20 | 48 | 910 | 20 | 0-350 | 1630 | Ф152*182 | |
| DWシリーズ | DW25 | 48 | 1315 | 25 | 0-350 | 1790 | Ф152*191 | |
| SWシリーズ | SW7 | 36 | 360 | 7 | 0-30 | 700 | Ф100*125.5 | |
| SWシリーズ | SW12 | 48 | 520 | 12 | 0-30 | 1180 | Ф130.6*151.5 | |
| SWシリーズ | SW17 | 48 | 870 | 17 | 0-30 | 1350 | Ф130.6*163.5 |