ユーザー登録
CubeMars AK10-9 V2.0 KV100 ロボットアクチュエータは、ブラシレスDCモーター、独自の遊星歯車箱、ドライバーボードを高度に統合しています。コンパクトな構造で、取り付けが簡便です。本モジュールは9:1の遊星歯車減速機構を採用し、応答速度と出力トルク性能のバランスを実現しています。サーボモードと力制御モードの2種類の制御モードに対応しています。プラグイン式コネクタを搭載し、PIDパラメータの自動識別機能を備えています。過電流、過電圧/低電圧、過熱に対する保護機能を内蔵し、複雑な環境でもより安全かつ確実に動作します。





| 応用分野 | 足型ロボット、外骨格、AGV | ピークトルクNm | 48 |
| ドライブモード | FOC | ピーク電流ADC | 41.2 |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 速度定数rpm/V | 100 |
| コイル接合方法 | Delta | トルク定数Nm/A | 0.114 |
| 絶縁レベル | C | 逆電位定数V/krpm | 9.9 |
| 絶縁耐圧 | 1000V 5mA/2s | 線抵抗m Ω | 65.5 |
| 絶縁抵抗 | 1000V10MΩ | 線インダクタンスμ H | 60 |
| 相数 | 3 | 慣性モーメントgcm² | 1002 |
| 極対数 | 21 | モータ定数Nm/√W | 0.45 |
| 減速比 | 9:1 | 機械的時定数 ms | 0.51 |
| バックドライブトルクNm | 0.8 | 電気的時定数 ms | 0.92 |
| バックラッシュ度 | 0.33 | 重量 g | 960 |
| 温感 | NTC MF51B 103F3950 | 最大トルク密度 Nm/kg | 39.6 |
| ノイズdBレンジモータ65CM | 70 | CANインタフェース対応 | A1257WR-S-4P |
| 基本定格動荷重C N | 2000 | UARTインタフェース対応 | A1257WR-S-3P |
| 基本定格静荷重C0 N | 2520 | 電源コネクタ対応 | XT30PW-M |
| 定格電圧 V | 24/48 | 内輪エンコーダタイプ | 磁束です |
| 定格トルクNm | 18 | 内輪リングエンコーダの分解能 | 14bit |
| 定格回転速度rpm | 205/421 | 外輪リングエンコーダタイプ | 磁束です |
| 定格電流ADC | 16.2 | 外輪エンコーダ解像度 | 15bit |
| エンコーダの数 | 2 |

| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 额定扭矩 (Nm) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (RPM) | ピークトルク (Nm) | ピーク電流 (A) | 無負荷回転速度 (RPM) | 減速比 | 重量 (G) | サイズ(直径×長さ)MM | Driver Board | Encoder | 操作 |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK10-9 V3.0 KV60 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-9 V3.0 KV100 | 48 | 368 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-8 KV60 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 575 | Ф98*43.9 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-10 V3.0 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 1.9 | 120 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 262 | φ53*45.2 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK40-10 V3.0 KV170 | 24 | 50 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 190 | φ53*40.2 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-6 KV100 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-36 V3.0 KV80 | 24 | 33.5 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 349 | φ55*56.5 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-64 KV80 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK70-10 KV100 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 621 | Ф89*50.25 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK70-9 V3.0 KV60 | 48 | 231 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*49 | Yes | Dual | |
| AKHシリーズ 中空軸遊星アクチュエータ | AKH70-48 V1.0 KV41 | 48 | 217 | 74 | 6 | 28 | 222 | 21 | 35 | 48:1 | 1396 | φ90*81.5 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK60-39 V3.0 KV80 | 48 | 176 | 24 | 4.5 | 70 | 72 | 17 | 98 | 39:1 | 750 | Ф79*67 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK60-6 V3.0 KV80 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-36 KV80 | 24 | 33 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 340 | φ55*54 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-10 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | Ф53*43 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK40-10 KV170 | 24 | 59 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 185 | φ53*37 | Yes | Single | |
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE90-8 KV35 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | No | ||
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE80-8 KV30 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 195 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | No | ||
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE60-8 KV80 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | No | ||
| AKAシリーズロボットアクチュエータ | AKA10-9 KV60 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | Yes | Single | |
| AKAシリーズロボットアクチュエータ | AKA60-6 KV80 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | Yes | Single | |
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE50-8 KV110 | 24 | 65 | 2.5 | 3 | 240 | 7.5 | 9 | 320 | 8:1 | 190 | φ61.2×22.5 | |||
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE40-6 KV90 | 24 | 50 | 1.8 | 2.5 | 260 | 5.5 | 8 | 330 | 6:1 | 140 | φ51×24.5 | |||
| AKHシリーズ 中空軸遊星アクチュエータ | AKH70-16 V1.0 KV41 | 48 | 245 | 26 | 6.5 | 90 | 78 | 19.5 | 105 | 16:1 | 879 | φ90*60.5 | Yes | Dual |