Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados

Robot Multimodal Adaptativo de Escalada en Rocas de la Universidad Beihang: Superando los Desafíos del Terreno

CubeMars / Nov 29,2024

La exploración de cuerpos extraterrestres requiere capacidades robóticas avanzadas, especialmente para navegar por terrenos accidentados como acantilados empinados, regiones montañosas y cavernas. Investigadores de la Universidad Beihang han desarrollado el Robot Multimodal Adaptativo de Escalada en Rocas (MARCBot), que integra mecanismos de sujeción inspirados en la biomímica y modos de locomoción versátiles, ofreciendo soluciones innovadoras para la exploración espacial profunda, el rescate en desastres y los estudios geológicos.


Inspirados en los tarsos de escarabajos, las garras de aves y los cascos de mamíferos, el equipo diseñó el agarre SPASAS, un agarre espinoso semiaccionado con características como un rápido acoplamiento, alta adaptabilidad a superficies y una gran capacidad de carga. MARCBot emplea un novedoso algoritmo de control cuasi-corpóreo (Q-WBC), lo que le permite cambiar sin problemas entre una locomoción terrestre rápida y una escalada estable en superficies inclinadas o verticales. Este sistema de control mejora la estabilidad y reduce el consumo de energía durante maniobras complejas.


Los resultados experimentales muestran la capacidad de MARCBot para escalar pendientes de 70° a 0,22 m/min y superficies verticales de 90° a 0,15 m/min. Su diseño multimodal asegura una adaptabilidad y eficiencia superiores en comparación con sus contrapartes, lo que lo hace altamente efectivo en terrenos variados y desafiantes.


Publicado en la reconocida revista Advanced Science, este avance posiciona a MARCBot como un jugador clave en la exploración planetaria, operaciones de campo y expediciones científicas.

Artículos relacionados
Propulsores submarinos diseñados para profundidad, con múltiples opciones de especificación
Propulsores submarinos diseñados para profundidad, con múltiples opciones de especificación
Como es bien sabido, un propulsor submarino es un dispositivo diseñado específicamente para actividades bajo el agua, capaz de proporcionar potencia y ayudar a buceadores, submarinos, robots submarinos no tripulados (ROV) y otros a moverse rápidamente en
Sep 29,2024
Anuncio de Patrocinio CubeMars 2025
Anuncio de Patrocinio CubeMars 2025
Las competiciones de robótica no solo son escenarios para la innovación técnica, sino también plataformas para inspirar la creatividad y fomentar el crecimiento de la industria.
Nov 22,2024
El robot de Daniel Simu sube al escenario en America's Got Talent con la potencia de los motores CubeMars serie AK
El robot de Daniel Simu sube al escenario en America's Got Talent con la potencia de los motores CubeMars serie AK
En el próximo episodio de America's Got Talent, los espectadores tendrán la oportunidad de presenciar una actuación única, en la que el artista Daniel Simu subirá al escenario junto con su robot diseñado especialmente para una deslumbrante rutina de baile
May 14,2024
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante