Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有

高端云台システム専用設計 - 外転云台モーターGL100

CubeMars / Aug 24,2023

CubeMars 外転云台モーターGL100は、小型で軽量、低ギャップ、低消費電力で、高級云台システム専用に設計されています。また、AlexMos 云台コントローラーと互換性があり、云台システム、ドローンポッド、自動運転などのシーンに適しており、持続的にスムーズな体験を提供します。


GL100 KV10は大中空設計を採用しており、中空 30mmで信号線や電源線の挿入が容易です。歯溝トルクが低く、制御が繊細で、制御システムとのインタラクションが便利です。


GL100 KV10の全体重量はわずか698gで、体積が小さく、軽量です。また、特定の電磁設計により、低エネルギー消費、低騒音で、長時間の運転に適しています。防水防塵性能が高く、高級な雲台システム専用に設計されています。


Product Drawing-GL100

Specifications-GL100

Analytical Graph of Motor Operation-GL100



関連記事
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集積ロボットアクチュエータソリューションは、精度と応答速度を向上させ、システム遅延を低減し、ヒューマノイドロボットおよび産業用ロボットの高性能な動作を実現します。
Apr 08,2026
チャルマースフォーミュラ・スチューデントチーム、FSGドライバーレスカップで1位を獲得
チャルマースフォーミュラ・スチューデントチーム、FSGドライバーレスカップで1位を獲得
チャルマースフォーミュラチームが強力なAK10-9モーターを使用してFSGドライバーレスカップで勝利した方法を発見してください。 自律型レースにおける新しい基準を打ち立てた彼らの革新的なアプローチを探り、工学の卓越性と最先端技術を紹介します。
Oct 16,2025
北航の多モード適応型ロッククライミングロボット:地形の課題を克服
北航の多モード適応型ロッククライミングロボット:地形の課題を克服
惑星探査には、険しい地形や垂直崖、洞窟などを安全に移動できる高度なロボット技術が求められます。北京航空航天大学(北航)の研究チームは、多モード適応型ロッククライミングロボット(MARCBot)を開発しました。
Nov 29,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ