Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
主要な課題:上肢エクソスケルトンにおける重量と制御のバランス
フィードフォワード制御のメリット
高性能ロボットモーター:エクソスケルトン駆動の心臓部
AK60-6 V1.1 KV80 ロボットアクチュエーター
AK80-9 KV100 高トルクロボットアクチュエーター
システム構成と実装
実験的検証と今後の応用
よくある質問(FAQ)

エクソスケルトン用モーターが上肢技術のブレークスルーを実現

CubeMars / Nov 21,2025

近年、エクソスケルトンロボットは人間の移動能力を強化し、リハビリテーションを支援し、産業生産性を高める画期的な技術として注目されています。こうしたウェアラブルロボットシステムは、精密な動作補助を提供することで、ユーザーの身体能力を拡張し、疲労を軽減し、運動機能障害を持つ人々の生活の質(QOL)を向上させます。


エクソスケルトンのさまざまな用途の中でも、上肢用エクソスケルトンは特に難しい課題を伴います。複雑な関節運動学と広範な可動域を持つ上肢において、正確な制御を実現しつつ、軽量かつ人間工学に基づいた設計を両立することは、研究者やエンジニアにとって重要な焦点となっています。


本稿では、**ルール・ヴェスト応用科学大学**(Ruhr West University of Applied Sciences)による以下の論文をご紹介します。

[[2309.04698] Advancements in Upper Body Exoskeleton: Implementing Active Gravity Compensation with a Feedforward Controller]


upper-limb-exoskeleton-technology.jpg


主要な課題:上肢エクソスケルトンにおける重量と制御のバランス


従来のエクソスケルトン制御戦略は、多くの場合、PID制御器などのフィードバック機構に依存しており、外部センサーを用いてリアルタイムで位置誤差を補正します。この方式は有効ではありますが、システムの複雑さ、重量、消費電力を増加させるという課題があります。


これを解決するため、研究チームは**フィードフォワード制御に基づくアクティブ重力補償システム**を開発しました。このシステムはモーター内蔵の位置センサーのみを活用し、追加の外部センサーなしに重力トルクを予測・相殺します。このアプローチにより、ハードウェア構成が大幅に簡素化されるだけでなく、ダイナミック性能と人間工学的適合性も向上します。これは、ウェアラブルロボティクス向けに高精度アクチュエーションを追求するCubeMarsの設計哲学とも一致しています。


フィードフォワード制御のメリット


フィードフォワード制御は誤差フィードバックに依存せず、必要な補償トルクを事前に計算します。これにより、非常にレスポンスが速く滑らかな動作が可能となり、動的動作時の遅延を最小限に抑えます。


実験結果によると、このシステムは摩擦が極めて少ない条件下でも安定した姿勢を維持でき、複数の動作遷移においても信頼性の高い性能を発揮します。リハビリテーションや産業支援の分野では、これは**筋肉への負担軽減**、**安全性の向上**、そして**より自然なヒューマン・ロボットインタラクション**を意味します。


upper-limb-exoskeleton.jpg


高性能ロボットモーター:エクソスケルトン駆動の心臓部


エクソスケルトン用モーターの性能は、ウェアラブルロボティクスにおいて極めて重要です。本上肢エクソスケルトンシステムでは、左右それぞれに**CubeMarsの高出力重量比エクソスケルトンモーター**を搭載しています。具体的には以下の2モデルです。


AK60-6 V1.1 KV80 ロボットアクチュエーター


  • 定格電圧:24V  

  • 最大トルク:9 N·m  

  • 重量:315g  

  • 軽量ロボットおよびエクソスケルトン用途向けに最適化


AK80-9 KV100 高トルクロボットアクチュエーター


  • 定格電圧:48V  

  • 最大トルク:18 N·m  

  • 高負荷関節向けに設計され、信頼性と精度の高い出力を実現


これらのロボットモーターは、**高トルク密度**、**軽量設計**、**内蔵ドライバー回路**を兼ね備えており、エクソスケルトンロボット、ロボットアーム、リハビリテーション機器に最適です。フィードフォワード制御と組み合わせることで、CubeMarsモーターはアクティブ重力補償に必要な**ほぼ瞬時のトルク応答**を実現し、自然で人間工学に配慮した動作をサポートします。


システム構成と実装


このエクソスケルトンは**4自由度**(4-DOF)の設計を採用し、3次元空間における肩関節および肘関節の自然な動きを正確に再現します。制御システムは**ATmega328Pマイコン**(Arduino Uno)をベースとし、CANバスプロトコルを介してモーターと通信します。


電源には**TATTU 22.2V 222Wh スマートLiPoバッテリー**を使用し、高エネルギー密度と長時間駆動を実現しています。総重量は約8kgとし、長時間の着用にも快適でありながら、優れた人間工学的適合性を維持しています。


実験的検証と今後の応用


実験結果は、アクティブ重力補償システムが幅広い姿勢範囲において**顕著な遅延やドリフトなしに姿勢を維持**できることを示しています。動的動作中も関節の応答は正確かつ滑らかであり、フィードフォワード制御と高性能CubeMarsエクソスケルトンモーターの組み合わせによるメリットが明確に確認されました。


今後、この技術は**上肢リハビリテーションロボット**、**産業用支援エクソスケルトン**、**協働ロボットアーム**などへの応用が期待されます。CubeMarsの高出力重量比モーターと軽量・人間工学的設計を統合することで、このシステムはウェアラブルロボティクスの実用的かつ効率的なソリューションを提供し、人間の移動能力を拡張するとともに、実世界での応用を支えます。


よくある質問(FAQ)


この上肢エクソスケルトン技術の主な革新点は何ですか?


最大の革新点は、**外部センサーを不要とするフィードフォワード制御によるアクティブ重力補償**です。システムはモーター内蔵の位置センサーのみを活用して重力トルクを予測・相殺することで、ハードウェアの複雑さと重量を大幅に削減しながら、性能を向上させています。


フィードフォワード制御は従来の制御方式とどう違うのですか?


従来のフィードバック制御(例:PID制御器)は外部センサーと誤差修正に依存しますが、フィードフォワード制御は必要な補償トルクを事前に計算します。これにより、**遅延が極めて少なくレスポンスの良い動作**が可能となり、追加の外部センサーも不要になります。


このエクソスケルトンシステムにはどのようなモーターが使用されていますか?


システムにはCubeMarsの高性能エクソスケルトンモーター、具体的には**AK60-6 V1.1**(最大トルク9 N·m、重量315g)および**AK80-9**(最大トルク18 N·m)が採用されています。これらのモーターは高トルク密度、軽量設計、内蔵ドライバー回路を特徴とし、エクソスケルトン用途に最適化されています。


この技術の主な応用分野は何ですか


この技術は**上肢リハビリテーションロボット**、**産業用支援エクソスケルトン**、**協働ロボットアーム**に最適です。人間の移動能力を強化し、筋肉への負担を軽減するとともに、より安全で自然なヒューマン・ロボットインタラクションを実現します。


システムの仕様と性能評価結果を教えてください


4自由度のエクソスケルトンは総重量約8kgで、**ATmega328Pマイコン**と**CANバス通信**を採用しています。テストでは、広範な姿勢範囲にわたって安定した姿勢保持が確認され、関節の応答は正確で、動的動作も滑らかであり、**顕著な遅延やドリフトは見られませんでした**。



関連記事
Gorilla Mk1ロボット:CubeMarsのモーターを搭載し、高所作業の新たな突破口を開く
Gorilla Mk1ロボット:CubeMarsのモーターを搭載し、高所作業の新たな突破口を開く
オーストラリアの送電ネットワークにおいて、Crest Roboticsによって開発された革新的なロボットが作業方法を変えつつあります。
Oct 31,2024
ロボットシステムにおける股関節・膝・足首アクチュエータの違い:関節要件と選定ガイド
ロボットシステムにおける股関節・膝・足首アクチュエータの違い:関節要件と選定ガイド
股関節・膝・足首の違いと、人型ロボットや外骨格、四足ロボットでの最適な選び方を解説。
Jun 10,2026
ロボット工学において中空シャフト式遊星アクチュエータが普及しつつある理由とは?
ロボット工学において中空シャフト式遊星アクチュエータが普及しつつある理由とは?
ロボット用中空シャフト遊星アクチュエータ:構造・利点・ヒューマノイドロボット、四足ロボット、外骨格システムへの応用
May 07,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ