Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

ROV推進器

  • W30水中推進器
    W30水中推進器
  • DW25
    DW25

    DW25

    寸法:Φ152 × 191 mm

    最大静止推力:25 kgf

    連続定格電力:1315 W

    動作深度:0–350 m

  • DW20
    DW20

    DW20

    寸法:Φ152 × 191 mm

    最大静止推力:20 kgf

    連続定格電力:910 W

    動作深度:0–350 m

  • DW10
    DW10

    DW10

    寸法:Φ100 × 148 mm

    最大静推力:10 kgf

    連続定格出力:540 W

    動作深度:0–350 m

  • SW7
    SW7

    SW7

    寸法:Φ100 × 125.5 mm

    最大静止推力:7 kgf

    連続定格電力:360 W

    動作深度:0–30 m

  • DW15
    DW15

    DW15

    寸法:Φ130.6 × 174.5 mm

    最大静的推力:15 kgf

    連続定格電力:750 W

    動作深度:0–350 m

  • SW12
    SW12

    SW12

    寸法:Φ130.6 × 151.5 mm

    最大静止推力:12 kgf

    連続定格電力:520 W

    動作深度:0–30 m

  • SW17
    SW17

    SW17

    寸法:Φ130.6 × 163.5 mm

    最大静的推力:17 kgf

    連続定格電力:870 W

    動作深度:0–30 m

システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ