こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsのロボット関節モジュールは、高性能ブラシレスモーター、自社開発の高精度な遊星ギアボックス、高分解能エンコーダーを一体化し、外骨格やさまざまなロボット用途向けに設計されています。高い集積度と軽量設計により、精密かつ高応答の動作制御を実現し、プラグアンドプレイでロボットの柔軟性と作業効率を大幅に向上させます。サーボ制御とMIT制御の両モードに対応し、モーター制御がより簡単かつ高精度になります。また、お客様のロボットのニーズに合わせたカスタマイズ関節モジュールのご提案も可能です。
$99.9 ~ $135.9
モーター寸法:φ53*37mm
モーター重量:185g
ピークトルク:4.1Nm
無負荷速度:435rpm
$119.9 ~ $155.9
モーター寸法:Ф53*43mm
モーター重量:260g
ピークトルク:7Nm
無負荷速度:180rpm
$149.9 ~ $185.9
モーター寸法:φ55*54mm
モーター重量:340g
ピークトルク:24Nm
無負荷回転数:52rpm
$229.9 ~ $298.9
モーター寸法:Ф79*43mm
モーター重量:380g
ピークトルク:9Nm
無負荷速度:640rpm
$398.9 ~ $498.9
モーター寸法:Ф89×49mm
モーター重量:540g
ピークトルク:29.2Nm
無負荷速度:320rpm
モーター寸法:Ф89*50.25mm
モーター重量:621g
ピークトルク:24.8Nm
無負荷回転数:480rpm
$889.9 ~ $989.9
モーター寸法:Ф98*61.9mm
モーター重量:850g
ピークトルク:120Nm
無負荷回転数:75rpm
$469.9 ~ $569.9
モーター寸法:Ф98*38.5mm
モーター重量:485g
ピークトルク:12Nm
無負荷回転数:800rpm
モーター寸法:Ф98*43.9mm
モーター重量:570g
ピークトルク:25Nm
無負荷速度:360rpm
$479.9 ~ $579.9
モーター重量:490g
ピークトルク:22Nm
無負荷速度:570rpm
$698.9 ~ $798.9
モーター寸法:Ф98*61.7mm
モーター重量:960g
ピークトルク:48Nm
モーター重量:940g
ピークトルク:53Nm