こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsのロボット犬用モーターは、研究、巡回、セキュリティ、救助などの分野で活躍するロボット犬向けに設計されています。重量は340g~960g、定格トルクは3Nm~48Nm、減速比は6:1から48:1、定格電圧は24/48Vです。高性能ブラシレスモーター、自社開発の遊星ギアボックス、高精度エンコーダーを一体化し、高トルク密度、迅速な応答、軽量設計を実現。各関節の動作精度を確保し、ロボット犬が高負荷の旋回、ジャンプ、登坂、後退などの動作をスムーズにこなせるようサポートします。CubeMarsは、複雑な地形や多様なタスクにも柔軟に対応できるロボット犬のために、カスタマイズモーターソリューションもご提供可能です。
$698.9 ~ $798.9
$479.9 ~ $579.9
$469.9 ~ $569.9
$889.9 ~ $989.9
$398.9 ~ $498.9
$229.9 ~ $298.9
$298.9
$149.9 ~ $185.9
$119.9 ~ $155.9
$99.9 ~ $135.9