こんにちはログイン|ユーザー登録
/
ROシリーズ 外転フレームレストルクモーターは、先端ロボット、外骨格、協働ロボットアーム、医療や航空分野向けに設計されています。超低コギングトルクにより低速でも滑らかな動作を実現し、大型中空通孔構造で柔軟な組み込みが可能です。ホールセンサーと温度センサーを内蔵し、精密な制御とリアルタイム保護を提供。アルミ合金ハウジングは耐久性と耐腐食性を高め、簡単な取付構造で高トルク・コンパクトな用途に最適です。
$51.9
モーター寸法:Φ46.3×13mm
モーター重量:60g
ピークトルク:0.6 N・m
無負荷回転数:3400 RPM
$65.9
モーター寸法:Φ61.7×14.5mm
モーター重量:105g
最大トルク:0.9 N・m
無負荷回転数:2600 RPM
$85.9
モーター寸法:Φ73.8 × 23 mm
重量:248 g
ピークトルク:2.4 N・m
無負荷速度:5520 rpm
$114.9
モーター寸法:Φ92.6 × 26.4 mm
重量:352 g
ピークトルク:4 N·m
無負荷速度:5040 rpm
$171.9
モーター寸法:Φ113.5 × 36.2 mm
重量:710 g
ピークトルク:12 N·m
無負荷回転数:2550 rpm