Cubemars - 16年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

ROシリーズ外転フレームレストルクモーター

  • RO100 KV55-スタンダードはホール付き
    RO100 KV55-スタンダードはホール付き

    RO100

    • 定格電圧 48V - KV55 • 超低トルク • 中空通孔設計の拡大 • 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現 • 定格トルク4Nm • ホールセンサーと温度センサーを搭載した • 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます
  • RO80 KV105-スタンダードはホール付き
    RO80 KV105-スタンダードはホール付き

    RO80

    • 定格電圧 48V - KV105 • 超低トルク • 中空通孔設計の拡大 • 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現 • 定格トルク1.3Nm • ホールセンサーと温度センサーを搭載した • 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます
  • RO60 KV115-スタンダードはホール付き
    RO60 KV115-スタンダードはホール付き

    RO60

    • 定格電圧 48V - KV115 • 超低トルク • 中空通孔設計の拡大 • 高い適応性、軸を交換することで多機能使用を実現 • 定格トルク0.8Nm • ホールセンサーと温度センサーを搭載した • 主に外骨格ロボット、協働ロボットアーム、医療および航空分野に応用されます
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ