Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

ROシリーズ外転フレームレストルクモーター

  • RO50 KV108 Lite
    RO50 KV108 Lite

    RO50 Lite

    モーター寸法:Φ61.7×14.5mm

    モーター重量:105g

    最大トルク:0.9 N・m

    無負荷回転数:2600 RPM

  • RO40 KV140 Lite
    RO40 KV140 Lite

    RO40 Lite

    モーター寸法:Φ46.3×13mm

    モーター重量:60g

    ピークトルク:0.6 N・m

    無負荷回転数:3400 RPM

  • RO60 KV115-スタンダードはホール付き
    RO60 KV115-スタンダードはホール付き

    RO60

    モーター寸法:Φ73.8 × 23 mm

    重量:248 g

    ピークトルク:2.4 N・m

    無負荷速度:5520 rpm

  • RO80 KV105-スタンダードはホール付き
    RO80 KV105-スタンダードはホール付き

    RO80

    モーター寸法:Φ92.6 × 26.4 mm

    重量:352 g

    ピークトルク:4 N·m

    無負荷速度:5040 rpm

  • RO100 KV55-スタンダードはホール付き
    RO100 KV55-スタンダードはホール付き

    RO100

    モーター寸法:Φ113.5 × 36.2 mm

    重量:710 g

    ピークトルク:12 N·m

    無負荷回転数:2550 rpm

システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ