Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

RI Innenläufer Rahmelos Serie

  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • Betriebsspannung: 24V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $148.9 ~ $163.9

    Jetzt Kaufen
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Betriebsspannung: 12V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $132.9 ~ $147.9

    Jetzt Kaufen
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Betriebsspannung: 24V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $123.9 ~ $138.9

    Jetzt Kaufen
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Betriebsspannung: 24V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $98.9 ~ $113.9

    Jetzt Kaufen
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Betriebsspannung: 24V-48V • Geringes Rastmoment, einfache Servosteuerung • Hohe Drehmomentdichte, hohe treibende Kraft • Präzise Steuerung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 °

    $61.9 ~ $76.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt

Loginr

Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps