Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

RI内転フレームレスシリーズ

  • RI30 KV260
    RI30 KV260

    RI30

    寸法:Ø38 × 14 mm

    中空軸径:Ø17 mm

    重量:40 g

    ピークトルク:230 mN·m

  • RI20 KV600
    RI20 KV600

    RI20

    外形寸法:Ø25 × 14.5 mm

    貫通穴径:Ø11.6 mm

    重量:20 g

    ピークトルク:72 mN・m

  • RI50 KV100
    RI50 KV100
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    $98.9 ~ $113.9

    今すぐ購入

    モーター寸法:Φ60×23mm

    貫通穴径:30mm

    モーター重量:155.9g

    ピークトルク:1.63Nm

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    $123.9 ~ $138.9

    今すぐ購入

    モーター寸法:Φ76 × 24 mm

    貫通穴直径:38 mm

    モーター重量:270.4 g

    ピークトルク:2.68 Nm

  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    $148.9 ~ $163.9

    今すぐ購入

    モーター寸法:Φ104 × 26 mm

    貫通穴直径:45 mm

    モーター重量:500 g

    ピークトルク:4.95 Nm

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    $132.9 ~ $147.9

    今すぐ購入

    モーター寸法:Φ85 × 27 mm

    貫通穴直径:40.5 mm

    モーター重量::411 g

    ピークトルク:4.1 Nm

システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ